Højkompakte skilleforstærkere med stikbar tilslutningsteknik

Højkompakte skilleforstærkere med stikbar tilslutningsteknik

Enkel som aldrig før, smal som altid

Med de højkompakte skilleforstærkere MINI Analog Pro kan installation og idriftsættelse ske helt enkelt på meget lidt plads.

Tilbage til Skilleforstærkere

Kategorier

Søg i Højkompakte skilleforstærkere med stikbar tilslutningsteknik

Vis alle produkter i denne kategori

MINI Analog Pro er den første skilleforstærkerfamilie på 6 mm med stikbar tilslutningsteknik. Godt synlige og lettilgængelige tilslutningspunkter og strømmåling under løbende drift gør arbejdet væsentligt nemmere.

Dine fordele

  • Enkel installation takket være let tilgængelige tilslutningspunkter, energibrokobling og stikbare tilslutningsklemmer, også med Push-in tilslutningsteknik
  • Enkel idriftsættelse og service: Måling af signaler uden at skulle afbryde strømsløjfen og valgfri skillefunktion
  • Mange parametreringsmuligheder: Enkel DIP-switch konfiguration og udvidet konfiguration pr. software eller smartphone-app uden andet tilbehør
  • Servicevenlig med store mærkningsflader, status-LED'er i hver skilleforstærker og samlefejlmeddelelse
  • Passer til alle applikationer takket være multifunktionelle apparattyper og udvidede forsyningsspændings- og driftstemperaturområder
  • Højkompakte skilleforstærkere med stikbar tilslutningsteknik MINI Analog Pro er en del af COMPLETE line-systemet

Sikkert adskilt fra periferien til nettet

Modulær skilleforstærkerkombination med monterbare gateways  

Modulær skilleforstærkerkombination med monterbare gateways

Med gateways, der nemt monteres, integreres enhver tænkelig MINI Analog Pro skilleforstærker med strøm- eller digitaludgang pladsbesparende i dit netværk. Du behøver ingen signalspecifikke indgangskort.

MINI Analog Pro gateways til bus- og netværkstilslutning fås til følgende protokoller:

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • PROFIBUS DP

Enkel installation og idriftsættelse

Stikbare tilslutningsklemmer, skillefunktion, strømsignalmåling og smart konfiguration

1. Enkel installation
Godt synlige og lettilgængelige tilslutningspunkter og stikbare tilslutningsklemmer FASTCON Pro.

2. Enkel idriftsættelse og service
Signal- og forsyningskredse afbrydes i en håndevending med skillefunktionen.

3. Nem måling af strømsignaler
Måling af strømsignaler under løbende drift, uden at strømsløjfen skal afbrydes.

4. Mange parametreringsmuligheder
Enkel DIP-switch konfiguration og udvidet konfiguration pr. software eller smartphone-app uden andet tilbehør.

Produktoversigt MINI Analog Pro

Anvendelsesmuligheder til MINI Analog Pro  

Anvendelsesmuligheder for MINI Analog Pro skilleforstærkere

Analog IN/OUT

  • Universel skilleforstærker
  • Standardskilleforstærker
  • Forsyningsskillemodul
  • Sløjfeforsynede skilleforstærkere

Temperatur

  • Universelle målekonvertere til modstandstermometre
  • Universelle målekonvertere til termoelementer

Frekvens

  • Universelle målekonvertere med frekvens- eller PWM-indgang
  • Universelle analoge frekvensmålekonvertere

Potentiometer

  • Potentiometermålekonverter med automatisk potentiometerregistrering

Digital IN

  • Skilleforstærker til NAMUR-sensorer og potentialfrie kontakter

Grænseværdier

  • Grænseværdiomskifter med relæ-skiftekontaktudgang

Tilbehør

  • Konstantspændingskilde/konstantstrømskilde
  • Forsyningskomponenter
  • Fault Monitoring modul
  • Mærkningsmateriale

 

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere

Service


Højkompakte skilleforstærkere

Så enkel som aldrig før, men smal som altid.


Enkel som aldrig før, smal som altid

Med MINI Analog Pro kan installation og idriftsættelse ske helt enkelt på meget lidt plads.


Industrie 4.0 i praksis

Skilleforstærkere med bus- og netværkstilslutning

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk