Relæmoduler til Ex-området

Relæmoduler til Ex-området

Sikker kobling

Med relæmodulerne kan signaler også adskilles og kobles sikkert i eksplosionsfarlige områder.

Tilbage til Elektromekaniske og Solid-State-relæmoduler

Kategorier

Søg i Relæmoduler til Ex-området

Vis alle produkter i denne kategori

Eksplosionsfarlige områder i industrien stiller høje krav til koblingskomponenters pålidelighed og sikkerhed. De nye varianter af meget kompakte relæmoduler PLC-INTERFACE kan anvendes i disse områder, da de har de nødvendige Ex-godkendelser til zone 2 (ATEX, Class 1 Division 2).

Dine fordele

  • Kan anvendes i eksplosionsfarlige områder takket være specielle godkendelser
  • Fleksibilitet over forskellige tilslutningsteknikker
  • Tidsbesparende potentialfordeling ved hjælp af kortslutningsbroer
  • Pladsbesparende med 6,2 mm bred konstruktion
  • Effektiv tilslutning til systemkabling ved hjælp af V8-adapter
  • Relæmoduler til Ex-området er en del af COMPLETE line-systemet

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Downloads

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk