Stærkstrømsklemmer

Stærkstrømsklemmer

Effektfortrådning på den nemme måde

Du kan nemt, sikkert og hurtigt fortråde store ledertværsnit op til 150 mm²

Tilbage til Push-in tilslutning

Kategorier

Søg i Stærkstrømsklemmer

Vis alle produkter i denne kategori

PTPOWER-stærkstrøms-fjederkraftklemmerne med Power-Turn-tilslutningsteknik giver dig den for tiden hurtigste og mest brugervenlige tilslutningsmulighed for fortrådning af store ledere. Kontaktér ledere op til 150 mm² og 1500 V IEC / 1000 V UL ved blot at svinge betjeningsvippearmen.

Dine fordele

  • Enkel tilslutning med Power-Turn-teknik
  • Enkelt spændingsudtag pga. valgfrit fastlåselige klemmer
  • Enkel potentialforgrening gennem stik- eller indlægsbroer
  • Gennemgående mærknings- og kontrolmuligheder
  • Fleksibel montering med varianter til bæreskinner eller direkte montering
  • Reducerede montage- og logistikomkostninger pga. tilslutningsklemmeblokke, der er formonterede
  • Reducering af logistikomkostninger med det ensartede CLIPLINE complete-systemtilbehør

Power-Turn-tilslutningsteknik

Power-Turn-tilslutningsteknik  

Power-Turn-tilslutningsteknik

Med den patenterede Power-Turn-fjederkrafttilslutningsteknik kan store ledere tilsluttes nemt og hurtigt med en standardskruetrækker og en enkelt bevægelse med vippearmen.
Op til tre trykfjedre af førsteklasses fjederstål kombineret med den prismatiske klemlegemebund sørger for en langtidsstabil, vibrationssikker ledningstilslutning.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Stærkstrømsklemmer PTPOWER

Til fortrådning af store ledninger.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk