Stærkstrømsklemmer

Stærkstrømsklemmer

Effektiv

Du kan på en sikker måde fortråde store ledertværsnit op til 240 mm².

Tilbage til Skruetilslutning

Kategorier

Søg i Stærkstrømsklemmer

Vis alle produkter i denne kategori

Lige, hvad du ønsker: Det store tværsnitsområde, de maksimale kontaktkræfter, muligheden for brokobling og de fleksible monteringsmuligheder gør stærkstrømsklemmerne vidtfavnende inden for effektfortrådning.

Dine fordele

  • Nem at betjene og anvende med velkendt skruetilslutning
  • Vedligeholdelsesfri pga. fjedrende klemlegemer
  • Enkelt spændingsudtag pga. valgfrit fastlåselige klemmer
  • Enkel potentialforgrening gennem skrue- eller indlægsbroer
  • Gennemgående mærknings- og kontrolmuligheder
  • Fleksibel montering med varianter til bæreskinner eller direkte montering
  • Reducerede montage- og logistikomkostninger pga. tilslutningsklemmeblokke, der er formonterede

Stærkstrømspotentialfordelere

Enkel potentialfordeling  

Enkel potentialfordeling

De kompakte stærkstrømsklemmer UKH 70/4X10 egner sig med deres 1500 V mærkespænding ideelt til anvendelse inden for regenerativ energiudvinding – specielt inden for fotovoltaikken. Fire integrerede afgreningsklemmer med et tværsnit på 10 mm² giver dig en enkel forsyning eller potentialfordeling. Potentialfordelerblokke realiseres med skruebroer.

Stærkstrømsklemmer

Kombineret med bolttilslutningsteknik  

Kombineret med bolttilslutningsteknik

UHV-stærkstrømstilslutningsstik fås op til 240 mm² og kan give dig en kombination ud fra direkte skruetilslutning, f.eks. til intern fortrådning, og ringkabelsko-bolttilslutning til ekstern styreskabsfortrådning.