Industrimultistik

Industrimultistik HEAVYCON complete

Kompatible stik, fleksibel kombination

HEAVYCON complete giver dig det rigtige tilslutningsstik til enhver anvendelse

Tilbage til Tilslutningsstik

Kategorier

  • Hus
    HEAVYCON-huse

    Robuste og pålidelige huse til arbejde under vanskelige og aggressive arbejdsforhold.

  • Kontaktindsatse og kontakter
    Kontaktindsatse og klemmeadaptere

    Kontaktindsatse og klemmeadaptere er konstrueret til individuel anvendelse.

  • Kabelforskruninger
    Kabelforskruninger

    Pålidelige forskruninger tætner ledninger mod vand og støv.

Søg i Industrimultistik

Vis alle produkter i denne kategori

Industrimultistik i serien HEAVYCON complete beskytter dine grænseflader og garanterer en sikker energioverførsel under selv de hårdeste betingelser. De modstår snavs, vand, vibrationer og høje mekaniske belastninger og er tætte op til kapslingsklasse IP69K.

Dine fordele

  • Altid det rigtige tilslutningsstik til dine behov med tre forskellige serier
  • Helt kompatible stik: Husene er montage- og stikkompatible med aluminiumshusene fra kendte producenter
  • Fleksibel kombination: Variable tilslutningsteknikker ved kontaktindsatser og klemmeadaptere
  • Alt i ét hus: Modulære kontaktindsatse til signaler, data, effekt og pneumatik klikkes blot ind i Snap-in ramme og monteres i huset
  • Pålidelige grænseflader: Alle metalhuse er EMC ready med ledende overflader og tætninger
  • Industrimultistik er en del af COMPLETE line-systemet

HEAVYCON complete – det rigtige stik til enhver anvendelse

Industrimultistik HEAVYCON complete  

Industrimultistik HEAVYCON complete

Fuld fleksibilitet med industrikstik: Med de kombinerbare, robuste huse fra vores tre serier og de passende kontaktindsatser får du altid det rigtige tilslutningsstik til dine behov:

  • HEAVYCON STANDARD – alsidige korrosionsfri metalhuse med langs- eller tværbøjlelåsning
  • HEAVYCON EVO – fleksibel valgfri kabeludgangsretning med drejelig bajonetlås
  • HEAVYCON ADVANCE – kompromisløst robust og omkostningseffektiv takket være direkte montering

 

Frit valg af tilslutningsteknik

Modulære og fastpolede kontaktindsatse  

Alsidige anvendelsesmuligheder til alle applikationer

Med vores kontaktindsatser tilbyder vi gennemgående kompatible, fleksibelt kombinerbare grænseflader i alle almindelige størrelser på markedet og med mange forskellige tilslutningsteknikker.

Ud over fastpolede varianter fås modulære kontaktindsatser i forskellige effektklasser. Kombinér moduler til data-, signal- og effektoverførsel i ét tilslutningsstik – sættes blot i en Snap-in ramme, så er det klar.

Lyntilslutningsteknikker som Push-in eller QUICKON-skæretilslutning muliggør ledningstilslutning på få sekunder. Vores fastpolede og modulære kontaktindsatser kan du anvende i alle hus-serier.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Industrimultistik 3D

Service


Konfigurator til tilslutningsstik

Konfigurer og bestil individuelle industrimultistik online

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk