Håndværktøj

Robust og ergonomisk

Robust og ergonomisk

Med dette håndværktøj af høj kvalitet arbejder du komfortabelt og sikkert.

Tilbage til Værktøj

Kategorier

  • Profilklipper og skinnesaks
    Profilklipper og skinnesaks

    Professionelle apparater deler profiler og skinner hurtigt og præcis på milimeteren. Beskyttelsesanordninger sørger for sikkerheden.

  • Skrueværktøj
    Skrueværktøj

    Skrueværktøj af høj kvalitet, der ligger godt i hånden og sørger for hurtige og sikre skrueresultater.

  • Skæreværktøj
    Skæreværktøj

    Høje standtider, optimal kraftoverførsel fra håndtag og ergomisk udformede greb kendetegner CUTFOX-skæreværktøjet.

  • Test- og måleværktøj
    Test- og måleværktøj

    Kompakt test- og måleværktøj imponerer ved sin multifunktionalitet og høje kvalitet.

  • Universalværktøj
    Universalværktøj

    Universalværktøj af høj kvalitet med kombinerede funktioner til mange forskellige anvendelser.

  • Værktøjssæt
    Værktøjssæt

    Værktøjssæt af høj kvalitet for overskuelig opbevaring af værktøj og bekvemt arbejde på stedet.

Søg i Håndværktøj

Vis alle produkter i denne kategori

Overkapning, afisolering, crimpning, skruning og måling – PHOENIX CONTACT har et optimalt håndværktøj til alle applikationer inden for elektroteknik. Lær de førsteklasses forarbejdnings- og skæreværktøjer fra vores produktprogram TOOL fox at kende.

Dine fordele

  • Lang levetid takket være komponenter og råvarer af høj kvalitet
  • Enkel og bekvem betjening takket være ergonomisk formede greb
  • Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram

Individuel værktøjsmærkning

TOOL fox   

TOOL fox med mærkning

Afisolerings- og crimpværktøjer kan nu forsynes med en vedvarende lasergravering. Sådan personaliserer og individualiserer du værktøj, så det bliver dit helt eget.

  • Godt læsbar og vedvarende lasermærkning
  • Person- eller aktivitetsrelateret mærkning
  • Undgå forveksling eller tyveri

Alle værktøjer, der kan mærkes, findes online hos PHOENIX CONTACT. De har "CUS" i deres betegnelse. Indtastningen af mærkningsdata sker direkte på artiklen og er en del af bestillings- og forespørgselsprocessen.

Individuelle værktøjssæt

TOOL-CARRIER  

Værktøjssæt

Sammensæt dit værktøjssæt CUS efter dine personlige ønsker:

  • Du kan vælge mellem seks forskellige tasker, tilpasset typiske anvendelsesmuligheder
  • Vælg den ønskede taske i produktlisten, og tildel værktøjerne under fanen "Konfiguration"