HMI-'er og industri-pc'er til maritime applikationer

HMI-'er og industri-pc'er til maritime applikationer

Sikker i høj sø

Særlig tilpasset kravene inden for søfart - er stødfast, beskyttet mod vandsprøjt og kan dæmpes.

Tilbage til HMI'er og industri-pc'ere

Kategorier

Søg i HMI-'er og industri-pc'er til maritime applikationer

Vis alle produkter i denne kategori

Til den krævende anvendelse på skibe har Phoenix Contact robuste betjenings- og visningsenheder. HMI-'er og industri-pc'er til maritime applikationer er testet specielt og godkendt til skibsbygning.

Dine fordele

  • Testet kvalitet: Certificeret i henhold til GL, LR, BV, DNV, ABS, KR og EN 60945
  • Ideel til anvendelse på broen, da den kan dæmpes op til 100 %
  • Spar omkostninger til akustiske signalkomponenter med integreret buzzer (85 dB)
  • Fleksibel kommunikation ved forskellige drivere, også til fremmede systemer
  • Kan også aflæses ved direkte sollys takket være GFG Touch-teknologi med antirefleksbelægning

Krav til skibsfart

Skibscertificeringsinstitutternes logoer  

Certificeret til maritime applikationer

American Bureau of Shipping (ABS), Bureau Veritas (BV), Det Norske Veritas (DNV), Germanischer Lloyd (GL) og Lloyd´s Register (LR) er de vigtigste skibscertificeringsinstitutter i verden. Deres skibscertifikater bekræfter, at skibsejeren har gjort alt for at beskytte menneske og miljø mod skibsfartens farer. Derudover opfylder vores maritime HMI'er og industri-pc'er normen DIN EN 60945 for navigation- og radiokommunikationsenheder og radiokommunikationssystemer til skibsfart.

Kompasbeskyttelsesafstand

Maritime HMI'er og industri-pc'er fra Phoenix Contact er testet af det tyske certificeringsinstitut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. De besidder en godkendelse om måling af beskyttelsesafstande til magnetregulerings- og magnetstyringskompasset iht. ISO R 694 og DIN EN 60945 afsnit 11.2.

Maritimt HMI  

Forsynet med funktioner til skibsfart

Sort frontplader, dæmpningsmulighed og akustisk advarselssignal

Enhedens betjeningsoverflade skal kunne anvendes ved stærkt sollys. Frontpladen af sort eloxeret aluminium absorberer indfaldslys og forhindrer refleksioner.

Til blændfri brug kan enhederne dæmpes op til 100 % ved hjælp af taster direkte på den sorte front. Især om natten forbedres betragtningen dermed.

I kritiske situationer signaliseres alarmer ofte med et horn. Ved vores maritime enheder er der derfor integreret et akustisk advarselssignal.

Potentialfri udgang  

Tilslutningsmulighed for ekstern aktuator

Potentialfri udgang

Der er flere tilslutningsmuligheder over den potentialfrie udgang, f.eks.til en ekstern signalgiver. Periferien kan dermed tilsluttes direkte, uden at skulle involvere kontroller, I/O-moduler og relæ mellem betjeningsenheden og signalgiver. Dermed spares fortrådningsudgifter og omkostninger.