Tilbage til oversigten

IT-drevet automatisering - IT-standarder for omfattende automatisering

IT-drevet automatisering  

IT-drevet automatisering: Gennemgående kommunikation fra virksomhedens ledeplan til ude i felten.

For at kunne foretage en fremtidssikret, driftssikker og fleksibel automatisering satser Phoenix Contact på IT-teknologi. De verdensomspændende Ethernet-standarder, den gennemgående kommunikation og alsidighed gør IT-understøttet automatisering til en stærk og økonomisk løsning, der modsvarer dine krav. Vores HMI-komponenter udgør en integreret bestanddel af dette koncept. Komponenterne bruger IT-teknologi til at foretage effektiv betjening og overvågning.

DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol)
Fordele ved idriftsættelsen, såfremt der er DHCP-server til rådighed. Når HMI'erne er registreret på serveren, afgiver den automatisk tidsbegrænsede IP-adresser fra et defineret adresseområde. Derved bliver manuel indtastning overflødig.
DNS-Server
(Domain Name System)
Fordele i tilfælde af service, såfremt der er angivet komponentnavne og DNS-server: Serveren forbinder komponentnavne og IP-adresse. Kendes IP-adressen til en betjeningskomponent ikke, kan der opnås adgang til komponenten ved at angive dens navn, f.eks. HMI_Presse_1.
FTP
(File Transfer Protocol)
HMI-komponenterne har tilknyttet en FTP-server. Dermed kan der gemmes og uploades relevante filer i HMI'ernes flashfilsystem. Således kan der sikkert og bekvemt foretages opdatering af komponenter via udviklingsomgivelserne. Når der skal udføres service, kan der tages backup af komponentkonfigurationen, visualiseringsprojektet eller logfilerne.
OPC
(OLE (Object Linking and Embedding) for Process Control)
OPC er en softwaregrænseflade. OPC-serveren stiller procesdata fra kontrolleren til rådighed for visualiseringen. I modsat retning kan den også sende indtastninger fra operatøren tilbage til PLC.
SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol)
Hvis der direkte fra visualiseringsprogrammet skal sendes mail eller SMS til brugeren, anvendes SMTP-protokollen.
SNTP
(Simple Network Time Protocol)
Med denne protokol sykroniseres realtidsuret, f.eks. til et HMI-relæ, med tiden på en tidsserver.
SQL
(Structured Query Language)
Dette databasesprog anvendes til at læse og skrive informationer i SQL-databaserne, der anvendes som standard hele verden.
TCP/IP
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
TCP/IP gør det muligt at foretage Ethernet-baseret tilslutning til PLC-feltniveau, bl.a. via PROFINET, Modbus-TCP eller EtherNet/IP.
WebserverUdover runtime-mode kan visualiseringsprojektet desuden gemmes på webserveren med hovedbetjeningsenheden. Derved kan andre betjeningsenheder få adgang til projektet med standardbrowser og betjene og overvåge det parallelt (betjening af flere pladser).

Tilbage til oversigten
Yderligere information