HMI'er

HMIer

Mange forskellige betjeningskoncepter

Hvad end du ønsker at betjene eller overvåge, så finder du her en passende HMI-komponent som grænseflade til dit anlæg.

Tilbage til HMI'er og industri-pc'ere

Kategorier

Afstem dit betjeningskoncept optimalt efter din maskine eller dit anlæg. For økonomisk automatisering vil også sige effektiv indgang og overvågning. Direkte på stedet eller centralt på styrestedet, særligt effektivt eller multifunktionelt – det er dig, der bestemmer egenskaberne for HMI-komponenterne fra Phoenix Contact.

Dine fordele

  • Nem at skalere med identisk softwareversion til alle varianter og effektklasser
  • Brugervenlig takket være konfigureret hardware og forinstalleret software
  • Fleksibel tilslutning af controllere med forinstallerede drivere.
  • Effektiv betjening af flere pladser takket være server-client-arkitektur og webintegration
  • Robust og høj levetid takket være aluminiumsfronten
  • Bred portefølje af tjenesteydelser til skræddersyede løsninger
  • HMI'er er en del af COMPLETE line-systemet

Tre trin til valg af den optimale HMI-løsning

Om det er i det centrale kontrolrum, i produktionsområdet eller direkte på maskinen: Effektiv automatisering kræver den rigtige visualisering. Herved bestemmer kravene til visualiseringen valget af det passende HMI-apparat. Den optimale løsning finder du ved at følge følgende tre trin:

Udvælgelsesproces HMI  

Find den passende HMI i tre trin