Tilbage til oversigten

Detaljeret udvælgelseshjælp til HMI-komponenter

Forskellige faktorer afgør, hvilken HMI der er bedst egnet til din applikation:

  • Displayopløsning
  • Lagerbehov for visualiseringsprojektet
  • Antal parallelt anvendte drivere
  • Systemkobling, dvs. antal tilsluttede kontrollere
  • Antal variabler (tags)
  • Opdateringsrate af variabler
  • Antal lokale script
  • Antal og hyppighed af log (datalogning)

Displayets opløsning

 BasisanvendelserStandardanvendelserHigh End-anvendelser
Anbefalet display (opløsning)indtil VGA (640 x 480 Pixel)indtil SVGA (800 x 600 pixel)indtil SXGA (1280 x 1024 Pixel)
Tilbage til toppen

Behov for at gemme visualisering

 BasisanvendelserStandardanvendelserHigh End-anvendelser
Maks. antal sider1664256
Maks. antal objekter pr. side32128512
Maks. antal skalerbare objekter pr. side3264
Maks. antal animerede objekter pr. side1 pr. side5 pr. side5 pr. side
Tilbage til toppen

Systemkobling og kommunikation

 BasisanvendelserStandardanvendelserHigh End-anvendelser
Opdateringsrate (Polling Rate)1.000 ms500 ms250 ms
Maks. antal parallelt anvendte drivere1 x Ethernet1 med tillæg af OPC-kommunikation2 med tillæg af OPC-kommunikation
Maks. antal PLC pr. anvendt driver125
Maks. antal samtidig tilsluttede PLC1510
Tilbage til toppen

VBA-script og IL-logik (instruktionsliste)

 BasisanvendelserStandardanvendelserHigh End-anvendelser
Maks. antal script4816
Kan udføres samtidig124
Tilbage til toppen

Antal og hyppighed af log (DataLogging)

 BasisanvendelserStandardanvendelserHigh End-anvendelser
Maks. antal stifter (pens)4816
Maks. antal datalog pr. projekt1632
Scanningstid1 s1 s
Tilbage til toppen

Alarmstyring / dispatcher

 BasisanvendelserStandardanvendelserHigh End-anvendelser
Maks. antal alarmer1285121.024
Tilbage til toppen

Hændelser

 BasisanvendelserStandardanvendelserHigh End-anvendelser
Maks. antal hændelsesobjekter1664128
Maks. antal tidsafbrydere64128
Tilbage til toppen

Recepter

 BasisanvendelserStandardanvendelserHigh End-anvendelser
Maks. antal recepter pr. projekt.81632
Maks. antal spalter pr. recept.832 (maks. 90 med IMDB)128 (maks. 90 med IMDB)
Tilbage til toppen

Reporting (print)

 BasisanvendelserStandardanvendelserHigh End-anvendelser
Tekst rapporteringjaja
Grafisk rapporteringja
Tilbage til toppen

Brugeradministration

 BasisanvendelserStandardanvendelserHigh End-anvendelser
Maks. antal brugere165121.024
Maks. antal brugergrupper41664
Tilbage til toppen

Omskiftning af sprog

 BasisanvendelserStandardanvendelserHigh End-anvendelser
Maks. antal sprog41632
Omskiftning af sprog onlinejajaja
Tilbage til toppen