HMI-komponenter og tilbehør

HMI-komponenter og tilbehør

Godt udstyr

Alsidigt tilbehør for den optimale funktionalitet

Tilbage til Elektronikhuse

Kategorier

  • Bæreskinneadapter UTA
    Bæreskinneadapter UTA

    Universel adapter til sikker fastgørelse af komponenter på standardbæreskinnen.

  • Produktliste displays
    Produktliste displays

    Displays med billedskærmsdiagonaler fra 2,4 til 15 tommer til anvendelse i mobile og stationære elektronikhuse.

Søg i HMI-komponenter og tilbehør

Vis alle produkter i denne kategori

Højautomatiserede produktionsprocesser forudsætter brugervenlige grænseflader mellem menneske og maskine. Displays, folietastaturer og lysledere udvider elektronikhuse til funktionelle visnings- og betjeningselementer.

Dine fordele:

  • Optimalt udstyr og supplerende dele til dine elektronikhuse
  • Skræddersyede systemløsninger bl.a. gennem forskellige farvevarianter og mål
  • Kombinationer af displays og folietastaturer er mulige

Bæreskinneadapter UTA

Bæreskinneadapter UTA  

Bæreskinneadapter UTA

Bæreskinneadapteren er den rigtige løsning til sikker installation af komponenter uden standardiseret fastgørelsesfod, transformatorer eller voluminøse elementer på bæreskinnen.

  • Bæreskinneadapter af formstøbt zink
  • Maksimal fleksibilitet ved positionering af apparaterne takket være montageboringerne
  • Spar plads med eksakt passende adaptere i forskellige bredder og længder

Displays

Displays  

Displays

Displays til elektronikhuse giver funktionsorienterede visningsløsninger med billedskærmsdiagonaler fra 2,4 til 15 tommer. De kan anvendes i både mobile og stationære elektronikhusanvendelser.

  • Kontrastfyldte LCD-displays samt TFT-farvedisplays
  • Enkel og tidsbesparende integration i elektronikhuse
  • Kan anvendes i temperaturområder fra -20 °C til 70 °C
  • Touchdisplays leveres ved henvendelse
  • Displayholderne fås i forskellige farvevarianter

Folietastaturer

Folietastaturer  

Folietastaturer

Stadig flere elektronikhuse indeholder folietastaturer. Vores produktprogram kan nemt integreres i elektronikhuse fra Phoenix Contact.

  • Enkel og tidsbesparende integration i elektronikhuse
  • Forskellige størrelser og farver til individuelt tilpasset komponentdesign
  • Kundespecifikke layouts på forespørgsel

Lysleder

Lysleder  

Lysleder

Mere plads til det væsentlige: Lysledere muliggør pladsbesparende udførelse af statusvisninger til elektronikhuse.

  • Enkle, optiske status- og diagnosevisninger
  • Horisontale og vertikale udgaver til runde eller firkantede statusvisninger
  • Enkel montering på printkortet ved hjælp af indpresningstapper
  • Høj fleksibilitet takket være udførelser fra 1- til 40-dobbelte visninger
  • Takket være lysledere er det ikke nødvendigt med ekstra printkort til lysdioderne

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service