Profilhuse HC-ALU

Profilhuse HC-ALU til mobile applikationer

Outdoor-proff'en

En stabil aluminiumsprofil og kapslingsklasse IP65 – disse fortræffelige egenskaber besidder HC-ALU-serien.

Tilbage til Fieldhuse

Kategorier

  • Produktliste profilhuse HC-ALU
    Profilhuse HC-ALU: Outdoor-proffen

    Profilhusene HC-ALU i aluminium beskytter elektronik mod vandstænk samt termiske og mekaniske påvirkninger ved fieldanvendelse.

Søg i Profilhuse HC-ALU

Vis alle produkter i denne kategori

Robuste profilhuse i serien HC-ALU af aluminium beskytter elektronik mod vandstænk samt mod termiske og mekaniske påvirkninger ved fieldanvendelse. Fieldhusene egner sig til et temperaturområde fra -40 °C til +70 °C og beskytter mod vandstænk svarende til IP65 i henhold til DIN EN 60529.

Dine fordele

  • Pålidelig ved krævende betingelser takket være en robust og delt aluminiumsprofil til lette moduler
  • Fleksibel konstruktion med flere føringsnoter til printkort
  • Beskyttelse mod forstyrrende strålinger og varme takket være metalafskærmning hele vejen rundt
  • Alsidig anvendelse takket være integrering af displays eller individuelle folietastaturer samt en frontplade
  • Vægfastgørelse til stationære applikationer

Robust modulprofil

Profil i eloxeret aluminium  

Profil i eloxeret aluminium

Grund- og lågprofil i HC-ALU-serien består af eloxeret aluminium-modulprofil. Det sikrer høj mekanisk styrke og gode skærmningsegenskaber mod forstyrrende støjstråling. Derudover er det yderst varmebestandigt.

  • Temperaturområde fra -40 °C til +70 °C
  • Beskyttelse mod vandstænk IP65
  • Forskruningskanalerne til sideenden befinder sig i hulkamre, så skruerne ikke trænger ind i konstruktionsrummet

Ergonomisk design

Ergonomisk design  

Ergonomisk design

Profilhuse i HC-ALU-serien imponerer med deres ergonomiske design. Samtidig giver de flade overflader plads til mærkninger.

  • Valgfri stænkbeskyttet tilslutningsteknik eller folietastaturer
  • Fordybninger i sidedelene og i profillåget muliggør effektiv integrering af f.eks. folietastaturer

Universelle anvendelsesmuligheder

Applikation HC-ALU  

Universelle anvendelsesmuligheder

Displays og folietastaturer er nemme at integrere i HC-ALU-huse.

  • Talrige anvendelsesmuligheder i fieldanvendelse

Individuelle modifikationer

Individuelle modifikationer  

Individuelle modifikationer

Udform dit hus, så det passer til din applikation. Udover vores katalogprodukter tilbyder vi individuelle serviceydelser, som specialprofillængder, mekanisk bearbejdning eller mærkning.

  • Folietastaturer
  • Pakninger
  • Montagelåg
  • Vægfastgørelser

Vægfastgørelser til HC-ALU-huset

Individuelle modifikationer   

Individuelle modifikationer

For at opnå optimal anvendelse af HC-ALU-huset kan du bruge vægfastgørelserne til stationære applikationer.

  • Tidsbesparende og fleksibel fastgørelse til væggen eller på maskinen

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Elektronikhuse

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk