HART

HART-kommunikation

Smarte procesenheder

HART giver - ud over 4...20 mA-signalet - mulighed for yderligere parametrerings- og diagnosefunktioner samt procesdata.

Tilbage til Produkter efter protokoller

Kategorier

  • Wired HART
    Wired HART-moduler

    Kabelbundne HART-komponenter: Multiplexer, adskiller, overspændingsbeskyttelse

  • WirelessHART
    WirelessHART

    WirelessHART-komponenter til trådløs og sikker kommunikation inden for procesteknikken.

HART-produktprogrammet fra Phoenix Contact tilbyder dig ekspertise inden for Ethernet, MODBUS TCP/IP, PROFINET samt Wireless- og HART-protokolteknologierne. Vores aktive deltagelse i diverse centrale standardiseringsudvalg gør det muligt for os altid at kunne tilbyde dig et garanteret højaktuelt produktprogram. Nu kan du lære vores produktfamilie at kende. Få at vide, hvordan vi kan gøre dine fremtidige automatiseringsprojekter mere succesrige.

Dine fordele

  • Effektiv fieldkomponentkonfiguration og tilstandsdiagnose takket være online-adgang
  • Integrering af HART-informationer i separate engineering- og managementsystemer takket være HART-Multiplexer-løsninger
  • Øgning af rådighedstiden over anlægget gennem præventiv registrering af afvigelser og forstyrrelser
  • Broetablering over store afstande og billig opgradering af anlægsdele med WirelessHART-komponenter.

Om HART

Moduleret HART-signal  

Integreret HART-signal (Frequency Shift Keying)

Med mere end to årtiers erfaring i procesteknologiernes barske verden behøver HART (Highway Addressable Remote Transducer) ikke længere bevise sin position som pioner på området. Kombineret med løsningerne fra Phoenix Contact kan vi uden problemer forberede din anvendelse til den digitale udvikling i de kommende årtier.

Der er allerede installeret 40 mio. apparater med det integrerede HART-signal over hele verden. For de flestes vedkommende bliver dette signal endnu ikke udnyttet til øgning af levetiden. Selv om vores løsning er kosteffektiv, betaler det sig dog straks at overvåge dine apparater og instrumenter løbende.

Wired HART-infrastruktur

Wired HART-infrastrukturkomponenter  

Wired HART-infrastrukturkomponenter

Wired HART-infrastruktur er designet til anvendelse i styreskabet eller Marshalling-området i nærheden af styresystemet. Ud over vedligeholdelse direkte ved apparatet er det muligt at have permanent overvågning, uden at den løbende proces påvirkes.

Desuden giver vi dig muligheden for at overvåge dine HART-data direkte i kontrolrummet. Det koster en brøkdel af en anvendelse på stedet.

Vores produktprogram byder på mange funktionaliteter, som er uundværlige for en permanent høj tilgængelighed for din installation.

Om WirelessHART

LOGO  

Trådløs i procesteknikken – WirelessHART

WirelessHART er den moderne løsning til digital adgang til dine feltenheder: Udviklet med Industrial Wireless-ekspertise og i samarbejde med førende virksomheder i procesindustrien. Idet løsningen bygger på licensfri frekvensområder og 28 bit AEC-sikkerhed, er den ikke blot kosteffektiv, men også pålidelig og sikker.

Alle eksisterende HART-enheder kan du udvide til at have den trådløse funktionalitet ved hjælp af en adapter. De tilpassede enheder er kompatible med alle andre WirelessHART-komponenter. De kan uden problemer drives sammen i et WirelessHART Mesh-netværk.

WirelessHART-gateway og -adapter

WirelessHART  

WirelessHART-gateway og -adapter

WirelessHART kan takke den TSMP-protokol, den bygger på og 2,4 GHz-frekvensbåndet (iht. IEEE 802.15.4) for sin høje robusthed og pålidelighed.

Den anvendte standard med 10 mW trådløs transceiver gør WirelessHART til et internationalt anvendeligt system med ringe energiforbrug.

Nøgleelementer i TSMP er baggrunden for høj end-to-end netværksstabilitet, enkel installation og energieffektivitet:

  • Tidssynkroniseret kommunikation
  • Frekvenshopmetoden (FHSS)
  • Automatisk knudeforbindelse og netværksdannelse
  • Fuldstændig redundant Mesh Routing