Jordklemmer

Med et klik

Med et klik

Monteres helt enkelt på bæreskinnen, hvorved PE-forbindelsen etableres.

Tilbage til Push-in tilslutning

Kategorier

Søg i Jordklemmer

Vis alle produkter i denne kategori

Jeres sikkerhed er vigtig for os: De grøn-gule jordklemmer fra Phoenix Contact opfylder bestemmelserne i standarden IEC 60947-7-2.

Dine fordele

  • Pladsbesparende takket være den kompakte konstruktion
  • Enkel betjening og anvendelse: kan klipses på bæreskinnen
  • Modulær udvidelsesmulighed, da gennemgangs- og jordklemmer har samme kontur

PE-fod, der kan klipses på

Klemme med en montagefod på bæreskinnen  

PE-kontakt med et klik

Jordklemmer med en metallisk PE-fod gør det endnu lettere: Forbindelsen mellem tilslutningspunkterne og bæreskinnen etableres automatisk efter monteringen.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11