Sikringsklemmer

Sikring af komponenter

Sikring af komponenter

Sikringsfatning og potentialstik forenet i en klemme.

Tilbage til Beskyttelsesenheder

Kategorier

Søg i Sikringsklemmer

Vis alle produkter i denne kategori

Til sikringer af varierende udformning og med forskellige mærkestrømme – sikringsklemmer fra Phoenix Contact. Valget af tilslutningsteknik overlader vi til jer: Vælg mellem skrue-, Push-in-, fjederkraft- eller lyntilslutning.

Dine fordele

  • Nem potentialforgrening takket være gennemgående funktionsskakte
  • Komfortabel kontrol af sikringerne pga. prøvestikbøsning i begge sider
  • Hurtig identificering af fejlbehæftede sikringer uafhængig af strømretning pga. LED-statusvisning

G-finsikringer

Sikringsklemmer  

Sikringsklemmer

De lettilgængelige finsikringer er nemme at sætte i og skifte ud – vi kan tilbyde den rigtige sikringsholder til enhver anvendelse:

  • Sikringsklemme med vippearm
  • Sikringsklemme med skruekappe
  • Sikringsklemme til hold af fladsikringer

Følgende sikringsklemmer kan monteres på en bæreskinne:

  • G-sikringer af typen 5 x 20, 5 x 25, 5 x 30, 6,3 x 32
  • Midget-sikringer af typen 10,3 x 38
  • Fladsikringer af typen C og F

Særligt til brug inden for fotovoltaik fås sikringsholdere og sikringer af typen 10,3 x 38, 10,3 x 85 op til maksimalt 1500 V.

Sikringsholder

Sikringsholder  

Sikringsholder

Sikringsholderne fra Phoenix Contact er beregnet til brug i skille-grundklemmer. De kan på enkel vis bestykkes med den ønskede sikringstype og garanterer på den måde optimal fleksibilitet.