Sikringsklemmer

Sikringsklemmer

Sikring af komponenter

Sikringsfatning og potentialstik forenet i en klemme.

Tilbage til Push-in tilslutning

Kategorier

Søg i Sikringsklemmer

Vis alle produkter i denne kategori

Fastholdelse af sikringer i forskellige udformninger og mærkestrømme – med sikringsklemmer fra Phoenix Contact er det ikke noget problem. Med fleretagesklemmerne opnås en høj pakningstæthed på meget lidt plads. Varianter til anvendelse i Ex-området for beskyttelsesklassen Ex-nA udvider anvendelsesområdet og fuldender programmet.

Dine fordele

  • Omfattende produktprogram til G-sikringsindsatse, bilfladsikringer og termiske stik til sikkerhedsafbrydere
  • Nem potentialfordeling takket være gennemgående funktionsskakte
  • Komfortabel kontrol af sikringerne pga. testudtag i begge sider
  • Hurtig identificering af fejlbehæftede sikringer uafhængig af strømretning, takket være LED-statusvisning
  • Lettilgængelige sikringsindsatse er nemme at sætte i og skifte ud
  • Samme kontur som gennemføringsklemmer, kniv- og skilleklemmer

G-finsikringer

Klemmer til forskellige sikringstyper  

Klemmer til forskellige sikringstyper

De lettilgængelige sikringsindsatse er nemme at sætte i og skifte ud – vi kan tilbyde de rigtige sikringsholdere til enhver anvendelse:

  • Sikringsklemme med vippearm til at holde sikringsindsatse: Type G 5 x 20 mm og 6,3 x 32 mm
  • Sikringsklemme til at holde fladsikringer: Type C og F

Til visning af fejlhændelsen fås varianter med statusvisning.

Sikringsstik P-FU

Sikringsstik til overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse over en bredde på kun 5,2 mm  

Sikringsstik til overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse over en bredde på kun 5,2 mm

Sikringsstik til sikringsindsatse af G-typen fra Phoenix Contact egner sig til brug i skille-grundklemmer og er desuden meget fleksible: Lad stikket bestykke med den ønskede sikringstype.

  • Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse over en klemmebredde på kun 5,2 mm takket være indlejret opbygning

  • Prøvekontakter på begge sider af sikringen

  • Hurtig identifikation af fejlbehæftede sikringer takket være varianter med bidirektionel defektvisning

  • Mulighed for mærkning sikrer en klar sammenkædning

Stikbare termiske sikkerhedsafbrydere TCP

Termiske effektafbrydere til overbelastning- og kortslutningsbeskyttelse  

Termiske effektafbrydere til overbelastning- og kortslutningsbeskyttelse

Vores termiske sikkerhedsafbrydere TCP beskytter dine induktive forbrugere optimalt mod overbelastning i strømfordelingssystemer. Sikkerhedsafbrydernes integrerede koblingsfunktion muliggør øjeblikkelig genindkobling og minimerer standtider i dit anlæg.

  • Passer til alle fladsikringsklemmer af C-typen takket være standardiserede indstikskontakter

  • Forkortede standtider gennem øjeblikkelig genindkobling efter udløsning

  • Anvendelse som kontakt til ind- og udkobling af strømkredse

  • Pladsbesparende installation takket være smal udformning

Elektroniske sikkerhedsafbrydere PTCB

Hånd sætter indlægsbro i sikkerhedsafbryder og rækkeklemmer  

Konstruér applikationerne enkelt.

Optimalt egnet til enkel, pladsbesparende potentialfordeling. Den elektroniske sikkerhedsafbryder PTCB med en kanal kan brokobles til rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete og kan på sin smalleste konstruktionsbredde indstilles fra 1 til 8 A.

  • Enkel opbygning af applikationer, da den kan brokobles til rækkeklemmeprogrammet CLIPLINE complete
  • Mere plads i styreskabet: Meget smal beskyttelse på kun 6 mm bredde
  • Fleksibel anvendelse og mindre lagerbeholdning, da de pr. apparat indstillelige strømværdier gælder vidt forskellige anvendelser