Sikringsklemmer

Sikring af komponenter

Sikring af komponenter

Sikringsfatning og potentialstik forenet i en klemme.

Tilbage til Skruetilslutning

Kategorier

Søg i Sikringsklemmer

Vis alle produkter i denne kategori

Hold af sikringer i forskellige udformninger og mærkestrømme – med sikringsklemmer fra Phoenix Contact er det ikke noget problem for jer.

Dine fordele

  • Nem potentialforgrening takket være gennemgående funktionsskakte
  • Komfortabel kontrol af sikringerne pga. prøvestikbøsning i begge sider
  • Hurtig identificering af fejlbehæftede sikringer uafhængig af strømretning, takket være LED-statusvisning

G-finsikringer

Sikringsklemme  

Klemmer til forskellige sikringstyper

De lettilgængelige sikringsindsatse er nemme at sætte i og skifte ud – vi kan tilbyde de rigtige sikringsholdere til enhver anvendelse:

  • Sikringsklemme med vippearm
  • Sikringsklemme med skruekappe
  • Sikringsklemme til hold af fladsikringer

Følgende sikringsklemmer kan monteres på en bæreskinne:

  • Sikringer af typen G
  • Midget-sikringer
  • Fladsikringer af typen C

Særligt til brug inden for fotovoltaik fås sikringsholdere og sikringer af typen 10,3 x 38, 10,3 x 85 op til maksimalt 1.500 V.

Til visning af fejlhændelsen fås varianter med statusvisning.

Sikringsholder

Sikringsholder  

Sikringsholder til individuel bestykning

Sikringsholdere fra Phoenix Contact egner sig til brug i skille-grundklemmer og er desuden meget fleksible: Lad stikket bestykke med den ønskede sikringstype.