Tilbage til oversigten

Omkostningspligtige funktionsmoduler til PC Worx

Download

Beskrivelse Sprog
Reguleringsteknik [MSI, 6,38 MB]
Version: 1.09
Tysk / engelsk
Netværksprotokoller [PDF, 13,23 MB]
Version: 7
Tysk / engelsk
Selvoptimerende regulatorer (Basic) [MSI, 2,17 MB]
Version: 2.11
Tysk / engelsk
Selvoptimerende regulatorer (Pro) [MSI, 2,98 MB]
Version: 2.11
Tysk / engelsk
Netværksmanagement (SNMPv2c) [EXE, 3,08 MB]
Version: 1.30
Tysk / engelsk
Netværksmanagement (SNMPv3) [EXE, 4,49 MB]
Version: 2.00
Tysk / engelsk
Database [MSI, 5,3 MB]
Version: 2
Tysk / engelsk
Tilbage til toppen

Resy+ fjernkontrolsystem

Resy+ indeholder softwarebiblioteker, der udvider styringsteknikken fra Phoenix Contact med fjernstyringstekniske protokoller, som f.eks. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ anvendes f.eks. i vand-, gas- og energibranchen. 

Beskrivelse Sprog
Resy101 - Seriel kommunikation iht. IEC 60870-5-101 [EXE, 9,91 MB]
Version: 1.50
Tysk / engelsk
ResySM21 - Dataudveksling iht. DIN EN 62056-21 mellem kontroller og tællere fra området energi, vand, gas eller fjernvarme [MSI, 15,38 MB]
Version: 1006
Tysk / engelsk
ResyNet1F - Fjernstyringsbibliotek til SEAB-1F [EXE, 9,46 MB]
Version: 1.12
Tysk / engelsk
Radioline - nem I/O-integration i styreniveauet med Radioline radiosystem og det tilhørende funktionsblok-bibliotek [EXE, 11,57 MB]
Version: 1.01
Tysk / engelsk
ResyDnp3 – Fjernkontrol DNP3 til kontroller fra ILC 171 ETH 2TX [MSI, 37,69 MB]
Version: 1008
Tysk / engelsk
Tilbage til toppen

Powerworx

Powerworx indeholder softwarebiblioteker, som udvider styringsteknikken fra PHOENIX CONTACT med branchespecifikke funktionsblokke til gængse måleapparater i lav- og mellemspændingsnet. Anvendelsesområder er eksempelvis intelligente lokale netstationer og virtuelle kraftværker. Der kræves en fuld version af PC Worx PRO og licenser til Resy+ biblioteker.

Beskrivelse Sprog
PowerUnit_11_03 muliggør integration af følgende målekomponenter: IB IL PM 3P fra Phoenix Contact, ComPassB fra firmaet Horstmann og IKI50 fra firmaet Kries [EXE, 10,75 MB]
Version: 11.03
Tysk / engelsk
Tilbage til toppen