Funktionsmoduler

Funktionsmoduler

Økonomisk og alsidig

Integrer nye funktioner i dit styringssystem problemfrit og billigt – med funktionsmoduler.

Tilbage til Software

Kategorier

  • Solenergi
    Funktionsblokke til fotovoltaiske projekter

    Funktionsblokbibliotekerne Solarworx gør konvertering af fotovoltaiske projekter nemmere og hurtigere.

  • Vand- og spildevandssektor
    Software: funktionsblokke til vand- og spildevandssektoren

    Funktionsblokbibliotek til spildevandsbehandling og drikkevandsforsyning muliggør en enkel integration af måle- og reguleringsteknik.

Søg i Funktionsmoduler

Vis alle produkter i denne kategori

Du ønsker at udvide dit anlæg med funktioner og reducere dine udviklingstider? – Med funktionsmoduler integreres nye funktioner hurtigt og nemt, eller komponenter gøres til en fuldgyldig del af styringssystemet.

Dine fordele

  • Høj kvalitet for alle applikationer takket være dokumenterede og testede programdele
  • Hurtig idriftsættelse af I/O-komponenter og fejlfri konfiguration ved særligt tilpassede moduler
  • Funktionsmoduler også til komplekse applikationer, såsom regulatorer, takket være vores omfattende knowhow
  • Grænseløs kommunikation, da der skabes adgang til netværksprotokoller fra styringsprogrammet
  • Maksimal sikkerhed gennem understøttelse og en kontinuerlig videreudvikling af produkterne varetaget af Phoenix Contact

Modulbiblioteker – funktioner sammenfattet hensigtsmæssigt

Udviklingsmiljø PC WORX med integrerede biblioteker  

Udviklingsmiljø PC WORX med integrerede biblioteker

Hos os finder du funktionsmoduler, der er sammensat efter emne. Til PC WORX, PC WORX EXPRESS eller Step7 kan vi f.eks. tilbyde modulbiblioteker, som er optimalt tilpasset softwaren. Til I/O-klemmer finder du moduler til nem adgang til analoge eller digitale signaler, til parametrering eller overvågning.

Moduler til funktionsklemmer indeholder reguleringsfunktioner og kommunikationsmuligheder. Teknologimoduler indeholder funktioner, som f.eks. database-acces, netværksovervågning eller forhåndsudarbejdede applikationer til indlejring af styringen i dens omgivelser.

Hos os finder du desuden branchespecifikke modulbiblioteker eksempelvis til styring af vindkraftanlæg, skibsmateriel, transportteknik eller maskinbygning.

Moduler med og uden runtime-licenser

Hukommelseskort med runtime-licens  

Hukommelseskort med runtime-licens

Størstedelen af vores funktionsmoduler tilbyder vi til gratis brug. Du vælger, hvilken funktion du ønsker at integrere i dit styringssystem og downloader det tilsvarende funktionsmodul fra vores homepage. Herefter kan du bruge modulet uden tidsbegrænsning.

Særligt moduler med teknologifunktioner eller til understøtning af bestemte protokoller kræver runtime-licenser for at kunne anvendes på styringer.

Runtime-licenser er gemt på hukommelseskort, som findes i tilbehøret til styringerne. Hvis et modul kræver en licens, prøver styringsprogrammet, om der foreligger en licens. Foreligger der en licens, kan modulet benyttes ubegrænset. Hvis der ikke foreligger en licens, arbejder funktionsmodulerne i seks timer, hvorefter de afkobles.

Funktionsmoduler til programmering med PC WORX EXPRESS

Udviklingsmiljø PC WORX EXPRESS  

Udviklingsmiljø PC WORX EXPRESS

Til programmering med PC WORX EXPRESS kan du også benytte vores bredt funderede udbud af funktionsmoduler. Softwarens udviklingsmiljø understøtter integreringen af biblioteker, der er oprettet med PC WORX fra og med version 6.0. Hvis et bibliotek kun findes i en ældre version, kan du oversætte det med softwaren PC WORX DEMO og dermed også bruge det i PC WORX EXPRESS.