FOUNDATION Fieldbus

Ægte fleksibilitet i fieldbus

Ægte fleksibilitet i fieldbus

Øg fleksibiliteten i dine processer med modulære enhedskoblere og redundante strømforsyninger.

Tilbage til Produkter efter protokoller

Kategorier

Søg i FOUNDATION Fieldbus

Vis alle produkter i denne kategori

Udvid dit FOUNDATION Fieldbus system med vores innovative enhedskoblere. Hvad enten det drejer sig om fleksibel udvieldelse med modulære varianter eller maksimal kanalkvalitet med enheder i blokkonstruktion: Den rigtige fieldbus enhedskobler fås til ethvert behov.

Sammen med redundante fieldbus strømforsyninger, overspændingsbeskyttelse og installationsmateriale kan Phoenix Contact levere en komplet systemarkitektur, som sparer plads i styreskabet og penge til installationen.

Dine fordele

  • Alt fra en producent: vi kan levere en komplet systemarkitektur
  • Modulær opbygning gør behovsorienteret installation mulig
  • Høj sikkerhed: tilladt til eksplosionsfarlige områder indtil zone 0
  • Aktuelt teknisk niveau: Med Phoenix Contact's velkendte styrker, hvad angår pålidelighed og innovation

Redundant fieldbus strømforsyning

Driftssikre field-strømforsyninger med ACB Technology  

Driftssikre field-strømforsyninger med ACB Technology

Få en driftssikker forsyning af dine FOUNDATION Fieldbus Loops med redundante et- eller firekanals-strømforsyninger. Enhederne er stikbare og dermed fleksible og hurtige at udskifte. Endvidere sørger ACB Technology (Auto Current Balancing) gennem symmetrisk belastning af strømforsyningerne for en markant øget levetid for enheden samt for et maksimum af driftssikkerhed i din procesapplikation.

Den integrerede diagnose-feature og relæudgange sørger for konstant overvågning.

Dine fordele:

  • Modulær opbygning for øget anlægsdisponibilitet
  • Integreret diagnosefunktion med relæudgang
  • Maksimal levetid takket være ACB Technology (Auto Current Balance)
  • Kompatibel med Yokogawa, Invensys og universelle D-SUB-25-løsninger

Modulær fieldbuskobler familie til FOUNDATION Fieldbus

Modulær fieldbuskobler familie til FOUNDATION Fieldbus  

Fieldbuskobler: Fleksibilitet og modularitet i en familie

Det modulære system af FOUNDATION Fieldbus enhedskoblere består af tre hovedenheder: hovedledningsmodulet, koblingsmoduler og - efter behov - et diagnosemodul. Hovedledningsmodulet udgør en ny fieldbusstation. Modulet omfatter flere forskellige afskærmningsmuligheder og en integreret afslutningsmodstand.

Fieldbus enhedskoblerne med en eller to udgange er kortslutningssikre og beskytter derved dit netværk. Forsyningsspændingen til det modulære system fordeles over et stik, der bare skal sættes på DIN-skinnen.

Til zone 2-installationer, med tilslutning af instrumenter fra zone 0, 1 og 2 i det samme hus, kan skillepladen FB-MODULAR benyttes til at udfylde egensikre fortrådningsafstande.

Field-diagnosemodulet fås i to varianter. En version arbejder med det modulære DIN-skinnestik og gør hermed en omstændelig kabling overflødig. En anden er forsynet med tilslutningsklemmer, som enhedskoblere fra andre producenter kan tilsluttes over.

Integreringen i styringsniveauet forløber via standard-H1-kommunikationen og enheds-management ved brug af DD (Device Description), EDDL (Electronic Device Description Language) og DTM (Device Type Manager).

Fieldbuskoblere med 6 og 12 kanaler

Fieldbuskoblere med 6 og 12 kanaler  

Lokal diagnose og pladsbesparende kabling

Fieldbus enhedskoblerne med flere kanaler er konstruerede til omgivelsestemperaturer fra -50°C op til +90°C. De er særdeles kompakte og for yderligere pladsbesparelse foretages tilslutning ensidigt fra undersiden. På den måde opnår du den beste udnyttelse af pladsen og den højeste kanalkvalitet i din fordelerboks.

Afslutningsmodstanden er integreret.

Fieldbuskoblerne er Fieldbus Foundation-registreret.

Zone-1 fieldbusbarriere med 8 eller 12 kanaler

Zone-1 fieldbusbarriere med 8 eller 12 kanaler  

Den letteste zone-1 fieldbusbarriere i industrien

De nye fieldbusbarrierer er særligt til enhedskoblere godkendt til zone1. De er testet i omgivelsestemperaturer fra -40°C op til +80°C og derfor egnede til enhver procesapplikation.

Fieldbuskoblerne er Fieldbus Foundation-registreret.

Fieldbus-fordelerbokse med systemgodkendelse og forinstallerede fieldkomponentkoblere

Fieldbus fordelerbokse med fieldbuskoblere og systemgodkendelse  

Nøglefærdig fordelerløsning til installationer over hele verden

Specielt til anvendelse af fieldkomponentkoblere har vi et sortiment af fieldbus-fordelerbokse. ATEX, IECEx og UL Class I, Division 2-godkendelserne gør, at de uden betænkeligheder kan anvendes over hele verden.

De præmonterede kasser fås i to varianter med og uden overspændingsbeskyttelse til hovedledningen. De forbinder hovedledningen med fieldkomponenterne.

  • Brugsklare fordelerbokse af børstet rustfrit 316L stål
  • Fås med 10 eller 16 porte
  • Hurtig og enkel montering med zone 2-fieldkomponentkoblere med flere kanaler
  • Kræver meget lidt plads og har en lav vægt