Tvangsførte koblingsrelæer

Tvangsførte koblingsrelæer

Kan anvendes universelt

Universelt sikkerhedsrelæ med tvangsførte kontakter til sikker adskillelse.

Tilbage til Elektromekaniske og Solid-State-relæmoduler

Kategorier

Søg i Tvangsførte koblingsrelæer

Vis alle produkter i denne kategori

Koblingsrelæerne med tvangsførte kontakter fra Phoenix Contact er basiskomponenter til styring med én kanal. Koblingsrelæerne bruges til galvanisk adskillelse, effektforstærkning og kontaktduplikering.

Dine fordele

  • Maksimal grad af sikkerhed med tvangsførte kontakter i henhold til EN 50205
  • Pålidelig signaludveksling mellem to systemer med returmeldefunktion

Koblingsrelæer til universel anvendelse

Tvangsførte koblingsrelæer  

Omfattende produktprogram med koblingsrelæer til basisfunktioner

Koblingsrelæerne er basiskomponenter til styring med én kanal, og de gør det muligt at udføre en sikker diagnose via en tvangsført brydekontakt. Koblingsrelæerne sikrer f.eks., at der sker en pålidelig signaludveksling mellem to systemer med returmeldefunktion.

Som alle PSR-sikkerhedsafbrydere til sikker frakobling er koblingsrelæerne udstyret med tvangsførte kontakter i henhold til EN 50205. Standarden EN 50205 beskriver konstruktion of funktionsmåde for relæer med tvangsførte kontakter. Dermed opdages en mulig forsvejsning af en kontakt helt sikkert og maksimal sikkerhed garanteres.

De tvangsførte koblingsrelæer fås også med stikbare skrue- og fjederkrafttilslutningsklemmer.

Sikkerhed gennem tvangsførte kontakter

Tvangsførte kontakter  

Funktionsprincip tvangsførte kontakter

Ved en tvangsføring er slutte- og brydekontakt i et basisrelæ forbundet med hinanden mekanisk. På den måde forhindres det, at sluttekontakt og brydekontakt lukkes på samme tid. I forbindelse med en egnet kobling registreres en fejl ved afbrydelse pålideligt. Dette er den mest pålidelige vej til garanti af maksimal sikkerhed for menneske og maskine.

Naturligvis er produkterne i PSRmini- og PSRclassic-serierne udstyret med tvangsførte kontakter. De yder et højestemål af sikkerhed.

Sikre, SIL-certificerede koblingsrelæer

Sikre, SIL-certificerede koblingsrelæer PSRmini  

Sikre, SIL-certificerede koblingsrelæer til sikker ind- og udkobling

De sikre koblingsrelæer med tvangsførte kontakter er SIL-certificerede og bruges til galvanisk adskillelse og effektforstærkning.

Blandt de sikre koblingsrelæer har du valget mellem PSRclassic, den almindeligt kendte udformning og den højkompakte PSRmini. Disse koblingsrelæer er med deres 6 og 12 mm de smalleste koblingsrelæer på markedet.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Downloads

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk