Fieldline Stand-Alone

Fieldline Stand-Alone – I/O-system i blokkonstruktion til fieldinstallation

Decentralt i periferien

Enkel registrering af digitale funktioner i periferien.

Tilbage til I/O-systemer til fieldinstallation (IP65/67)

Kategorier

Søg i Fieldline Stand-Alone

Vis alle produkter i denne kategori

Fieldline Stand-Alone er et I/O-system i blokkonstruktion til fieldinstallation. Åben til alle almindelige fieldbussystemer er Fieldline Stand-Alone optimeret til registrering af digitale signaler direkte i periferien. I/O-systemet er kompakt bygget og alsidigt ved montage.

Dine fordele

  • Fleksibel montering takket være montagemuligheder i siden og frontalt
  • Enkel indstilling af busadresser takket være drejekodningskontakt
  • Indbygningspladsernes ergonomiske placering forenkler installationen
  • Integreret FE-tilslutningskoncept tillader en sikker drift af netværket

Decentrale komponenter til lav I/O-forekomst

Fieldline Stand-Alone er åben til alle almindelige fieldbussystemer  

Decentral registrering af lav I/O-forekomst i fieldbussystemer

Fieldline Stand-Alone-komponenternes blokorienterede, kompakte konstruktion tillader en enkel integration i automatiseringskonceptet.  Åben til alle almindelige fieldbusser er Fieldline Stand-Alone optimeret til decentral registrering af lav I/O-forekomst.

Enkel håndtering

Fieldline Stand-Alone er særdeles enkel at betjene  

Enkel vedligeholdelse og betjening

Field-I/O-systemer skal kunne installeres nemt, hurtigt og fejlfrit. Derfor har Fieldline Stand-Alone brugervenligt placerede tilslutninger og mange færdigmonterede ledninger med M12 tilslutningsstik. Dermed spares installationstid, og monteringen er enkel og sikker.

Fleksibel montering

Fieldline Stand-Alone er særdeles fleksibel at montere  

Fleksibel montage med Fieldline Stand-Alone

Tilpas I/O-komponenten til anlægget – ikke anlægget til I/O-komponenten. Fieldline Stand-Alone monteres sikkert og vilkårligt på alle jævne overflader. Hvad enten det er på profiler eller plader, fra siden eller frontalt – den passende variant vælges helt fleksibelt blandt fire montageboringer.

Intelligent kommunikation

Intelligent kommunikation med Fieldline Stand-Alone og IO-Link  

IO-Link-masteren til Fieldline Stand-Alone muliggør mere fleksibilitet

Styring og kommunikation helt til det nederste fieldniveau. Med IO-Link sendes foruden procesdata også parametre og diagnoseinformationer. Det er ensbetydende med universel kommunikation og dermed mindre standtid eller vedligeholdelsesforbrug.

IO-Link-masteren til Fieldline Stand-Alone har op til otte IO-Link-tilslutninger og integrerer dermed op til otte IO-Link-devices i PROFIBUS DP-systemet.