Fieldline Modular - det fleksible I/O-system

Fieldline Modular – I/O-systemet i modulær konstruktion til fieldinstallation

Modulær i periferien

Alle friheder inden for fieldinstallation: Funktionel, tilpasningsdygtig og busåben.

Tilbage til I/O-systemer til fieldinstallationen (IP65/67)

Kategorier

Søg i Fieldline Modular - det fleksible I/O-system

Vis alle produkter i denne kategori

Fieldline Modular er I/O-systemet i modulær konstruktion til fieldinstallation. Vores komponenter fås i to forskellige konstruktioner og muliggør derfor en særdeles fleksibel anvendelse – også umiddelbart i nærheden af processen.

Dine fordele

  • Optimal anlægsplanlægning takket være netværksuafhængig lokalbusopbygning
  • Op til 16 lokalbuskomponenter ved en busterminal sørger for en omkostningsbesparelse ved forhøjet I/O-forekomst
  • Øget fleksibilitet ved anlægsplanlæsningen takket være integrationsmuligheden i IP20-I/O-systemet Inline
  • Forenklet bestillingsproces takket være komplette komponenter i en del

Passende til anlægget – I/O-komponenter i to konstruktioner

Til forskellige krav: Fieldline Modular i to konstruktioner  

To størrelser til individuelle opgaver

Vælg I/O-komponent passende til anlæggets krav. 

  • Fieldline Modular fås som universel M12 konstruktion til maksimal tilslutningskomfort.
  • De særdeles kompakte M8 konstruktioner kan takket være deres lille husstørrelse monteres nær processen, også ved trange pladsforhold.

Din fordel: Lokalbussens systemkabel fører foruden spænding også data. Det er ensbetydende med plads- og kabelbesparelse.

Styreskab eller periferi – kombination på en nem måde

Fieldline Modular kan nemt integreres i IP20-I/O-systemet Inline  

I/O-komponenter til styreskabet og fieldinstallationen kombineres nemt

Med forgreningsklemmer fra IP20-I/O-systemet Inline forbindes Fieldline Modular M8 og M12 I/O-komponenter hurtigt og nemt med styreskabet – uden ekstra busterminal. Det er ensbetydende med en tidsbesparelse ved idriftsættelsen samtidigt med lav kompleksitet.

Denne kombination egner sig især til funktioner som vægtmåling eller positionsregistrering. Derudover understøttes HART-funktioner.

Hurtigt installeret – takket være „Plug-and-Turn“

SPEEDCON-lynaflåsningen muliggør installationstider  

Op til 90 procent tidsbesparelse takket være innovativ tilslutningsteknik

„Plug-and-Turn“ er SPEEDCON-lynaflåsningens motto. Kun en halv omdrejning og M12 tilslutningsstikket sidder sikkert, og der opnås en optimal stikforbindelse. På den måde spares op til 90 procent tid ved fortrådning af I/O-komponenter.

Du skal ikke vænne dig til noget nyt – SPEEDCON er et hundrede procent kompatibel med alle M12 tilslutningsstik og princippet med at tilslutte og dreje forbliver det samme. Det mærkbare klikpunkt tydeliggør, at forbindelsen er fast. SPEEDCON opfylder her alle elektriske og mekaniske egenskaber fra den klassiske M12 stikforbindelse og alle gængse normer og krav.

Trådløs kommunikation med Bluetooth

Højeste fleksibilitet: Op til tre fjerne komponenter integreres i lokalbussen  

Trådløs kommunikation via Bluetooth

Ingen kabler og maksimal fleksibilitet: Fieldline Modular-seriens trådløse I/O-komponenter leder de registrerede signaler videre via Bluetooth. Udlægning af kabler til dataoverførsel bortfalder. 

Op til tre fjerne komponenter integreres således i netværket, og en fleksibel, maskinnær anvendelse realiseres.