Fieldhuse

IP-beskyttede elektronikhuse

Elektronikhuse til barske omgivelser

IP-beskyttede elektronikhuse er ideelle løsninger til anvendelse i fieldapplikationer.

Tilbage til Elektronikhus

Kategorier

  • Fieldhuse DCS
    Elektronikhuse DCS til stationære og mobile displays

    Elektronikhusene DCS beskytter mobile og stationære displays i barske omgivelser.

  • Fieldhuse ECS
    Fieldhuse ECS

    Fieldhusene ECS beskytter elektronik pålideligt mod støv, snavs og vand.

  • Fieldhuse HC-ALU
    Fieldhuse HC-ALU

    En stabil aluminiumsprofil og kapslingsklasse IP65 – disse fortræffelige egenskaber besidder elektronikhusene i HC-ALU-serien.

  • Fieldhuse HCS
    Fieldhuse HCS

    Elektronikhuse HCS yder en pålidelig beskyttelse til elektronik i mobil anvendelse.

  • Fieldhuse UCS
    Fieldhuse UCS

    Ideelle til Embedded Systems: De universelle elektronikhuse UCS beskytter printkort i standard-formfaktoren.

Søg i Fieldhuse

Vis alle produkter i denne kategori

Det være sig som stationært display, mobil betjeningsenhed eller Embedded System – fieldhuse med høj kapslingsklasse fra Phoenix Contact egner sig til en lang række anvendelsesområder inden for bygnings-, industri- eller procesautomation.

Dine fordele:

  • Meget alsidig i anvendelse takket være modulære hussystemer
  • Høj IP-kapslingsklasse op til IP65 til brug i barske omgivelser
  • Værdsat printtilslutningsteknik tillader praksisorienteret individualisering
  • Kundespecifikke udførelser til karakteristiske enhedsdesign

UCS-serien

Fieldhuse i UCS-serien  

Fieldhuse i UCS-serien

De universelle elektronikhuse i UCS-serien er den ideelle løsning til Embedded Systems og beskytter pålideligt printkort i standard-formfaktoren mod ydre påvirkninger.

  • Modulær huskonstruktion i forskellige højder og med forskellige printkortfastgørelser
  • Egnet som bord-, væg- eller bæreskinnemodul
  • Individuelle grænseflader til mange forskellige elektronikkoncepter

 

HCS-serien

Fieldhuse i HCS-serien  

Fieldhuse i HCS-serien

De ergonomiske elektronikhuse i HCS-serien egner sig fortrinligt til mobile betjeningsenheder til måle- og prøvningsteknik samt til scannere eller identifikationsenheder.

  • Modulær huskonstruktion i forskellige størrelser
  • Meget alsidig i anvendelse takket være IP54-beskyttelse
  • Karakteristiske enhedsdesign takket være individuelle tilpasninger

 

HC-ALU-serien

Fieldhuse i HC-ALU-serien  

Fieldhuse i HC-ALU-serien

De robuste elektronikhuse i HC-ALU-serien beskytter elektronik i betjeningsenheder mod stænkvand og termiske og mekaniske påvirkninger ved fieldanvendelse.

  • Robust aluminium-modulprofil til IP65-beskyttelse
  • Ergonomisk design for optimal betjeningskomfort
  • Individuelle tilpasninger til specielle krav

DCS-serien

Fieldhuse i DCS-serien  

Fieldhuse i DCS-serien

Elektronikhusene i DCS-serien integrerer displays af forskellig størrelse og beskytter mobil og stationær elektronik pålideligt mod indvirkning fra omgivelserne.

  • Meget alsidig i anvendelse takket være IP54-beskyttelse
  • Individuelle betjeningsløsninger til displays fra 5,7" til 15"

ECS-serien

Fieldhuse i ECS-serien  

Fieldhuse i ECS-serien

De robuste fieldhuse i ECS-serien er den ideelle løsning til beskyttelse af følsom inden- og udendørs elektronik mod støv, snavs og vand.

  • Kapslingsklasse op til IP67 til barske omgivelser
  • Ekstraudstyr til væg- og mastmontering
  • Praksisorienteret - kan gøres individuel

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Elektronikhuse

Service

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk