Lysleder-installationsteknik

Lysleder-installationsteknik

Alt fra en producent

Til inden- og udendørsinstallationer: Her finder du et komplet overførselssystem med lysleder-teknik til næsten alle anvendelser.

Tilbage til Installationsteknik

Kategorier

Søg i Lysleder-installationsteknik

Vis alle produkter i denne kategori

Tilbehøret til lyslederteknikken fra Phoenix Contact omfatter tilslutningsstik, kabler, værktøj og måleapparater. Derudover tilbyder vi dig fuld fleksibilitet: Tilslutningsstikkene kan du hurtigt og enkelt selv konfektionere.

Dine fordele

  • Enkelt egenkonfektionering på stedet med lysleder-lyntilslutningsstikket
  • Enkel installation: værktøjstaske med værktøj og tilslutningsstik til hele lyslederinstallationen
  • Omfattende produktprogram – forskellige kabelvarianter som metervare eller færdigkonfektioneret

Værktøjstaske – enkel tilslutning på stedet

En praktisk beslutning: Alt værktøj og alle tilslutningsstik til den praktiske konfektionering ligger klar til brug. I værktøjstasken PSM-HCS-KONFTOOL finder du hele værktøjssortimentet. Du er perfekt udstyret til alle arbejdstrin:

  • Forberedelse af kablet
  • Afisolering af fiberen
  • Forberedelse af fiberendefladen
  • Konfektion af tilslutningsstikket

Spar på udgifterne: Da klæbning, crimpning og polering falder bort, kan de feltkonfektionerbare tilslutningsstik anvendes til endnu en konfektion.

Lyslederkabel og -stik

Lyslederkabel som metervare eller allerede færdigkonfektioneret  

Lyslederkabel som metervare eller allerede færdigkonfektioneret

Fiberoptiske kabler supplerer lyslederprogrammet, så der fås et komplet overførselssystem. Afhængigt af den nødvendige rækkevidde vælger du mellem polymer- HCS- (Hard Clad Silica) eller glasfiber-teknologi. Phoenix Contact tilbyder specialudviklede kabelvarianter til forskellige anvendelses- og omgivelsesbetingelser:

  • Færdigkonfektionerede lyslederkabler med frit valgbare stikkombinationer
  • Lyslederkabel som metervare
  • Færdigkonfektionerede patchkabler fortrinsvist til brug i eksisterende lysledernet til hurtig integration af lysledermoduler.

Patchkablerne tilbyder vi i længderne en, to og fem meter som single- og multimode-lysleder.

Stik

Konfektionér selv stiksættet PSM-SET-... til HCS- og polymerkabel hurtigt og på stedet. Alt efter din enheds tilslutning kan du vælge mellem stiktyperne FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ- og SC-Duplex.

Konfektionering af lyslederkabler med kvartsglasfibre (GOF)

Konfektionering af lyslederkabler med kvartsglasfibre (GOF)  

Konfektionering af lyslederkabler med kvartsglasfibre (GOF)

Ledningen og fibrene forberedes. Med en cleaver​ brydes fiberen. Ved en mekanisk splejsning forbinder ledningens fiber og fiberenden, som i forvejen er indklæbet og forberedt, sig med hinanden i tilslutningsstikket​.

  • Til multimode​, singlemode​ PC og APC 8°
  • Fås til tilslutningsstik​ LC og SC​
  • Til lednings- og lederkonfektion

Konfektionering af lyslederkabler med PCF-fibre

Værktøjstaske til konfektionering af lyslederkabler med PCF-fibre  

Værktøjstaske til konfektionering af lyslederkabler med PCF-fibre

Udnyt denne værdsatte teknik til enkel konfektionering af PCF (Polymer ​Clad​ ​Fiber​). Med det patenterede værktøj til fiberridsning bortfalder alle tidsrøvende arbejdsgange såsom klæbning, crimpning og polering.

  • Ideel til fleksibel anvendelse af ledninger
  • Til hurtige reparationsarbejder i felten
  • Fås til SC, ​SC-RJ​, B-FOC (ST) og F-SMA​

Konfektionering af kabler med POF-fibre

Værktøjstaske til konfektionering af kabler med POF-fibre  

Værktøjstaske til konfektionering af kabler med POF-fibre

POF-fiberen (Polymer Optical Fiber) kan afkortes og afisoleres med det innovative multifunktionsværktøj. Den integrerede præcisionsklinge frembringer en fiberendeflade, der ikke skal efterpoleres.

  • Tilslutningsstik til ​IP20​ og IP65/67 kan genanvendes
  • Egnet til ​PROFINET-applikationer
  • Fås til ​SC-RJ​ og SC-Duplex​

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk