Gennemføringsklemmer

Gennemføringsklemmer

Fra lille til stor

Forbind to ledere helt enkelt. Store ledertværsnit er heller ikke noget problem.

Tilbage til Push-in tilslutning

Kategorier

Søg i Gennemføringsklemmer

Vis alle produkter i denne kategori

Lige meget, hvad du ønsker dig: Det store tværsnitsareal, den fleksible brokobling og de optimale muligheder for opmærkning gør gennemføringsklemmerne til forbindelseteknikkens universalister.

Dine fordele

  • Nem at betjene og anvende med en robust stikbar push-in-tilslutning
  • Universal anvendelighed – forbindelse af små til helt store ledertværsnit
  • Pladsbesparende takket være kompakt konstruktion

To klemmesteder– kompakt konstruktion

Gennemgangsklemme  

Gennemførings- og flerlederklemmer

Gennemføringsklemmer er kendetegnet ved at have to klemmesteder og en kompakt konstruktion. Passende til gennemføringsklemmerne fås også jordklemmer med samme kontur. Alle klemmer er lette at brokoble med hinanden eller med flerleder- og funktionsklemmer.

Fjederkraft-stærkstrømsklemmer med Power-Turn-tilslutning

Enkel tilslutning med Power-Turn-teknik  

Enkel tilslutning med Power-Turn-teknik

Stærkstrømsklemmerne med den nyudviklede Power-Turn-tilslutningsteknik giver dig den for tiden hurtigste og mest brugervenlige tilslutningsmulighed for fortrådning af store ledere. Kontaktér ledere op til 150 mm² ved blot at svinge betjeningsvippearmen – færdig.

Alternativt kan lederen også tilsluttes nemt og hurtigt med lukket vippearm ved hjælp af Push-in-teknikken.