Lyntilslutningsstik

Lyntilslutningsstik

Komfortabel tilslutning

Let, komfortabel, afskærmet – lyntilslutningsstik sørger for en overskuelig fortrådning i industrielle sammenhænge.

Tilbage til Industriel kommunikationsteknik

Kategorier

Søg i Lyntilslutningsstik

Vis alle produkter i denne kategori

En ide har haft sit gennembrud: D-SUB-stik SUBCON kan tilsluttes hurtigt og nemt helt uden brug af lodde- eller crimpværktøj under de betingelser, der hersker i marken. Der kan vælges mellem skrue-, fjederkraft- og skæreklemmetilslutning. Konstruktioner med forskellige vinkler for kabeltilførslen og diverse poltal runder det omfattende produktprogram af.

Dine fordele

  • Enkel montage med komfortable tilslutningsteknikker
  • Metalkabinet giver en høj EMV-kompatibilitet
  • Fleksibel kabeltilførsel ved 35°-varianter, da tilslutningsenhederne kan vendes
  • Omfangsrigt produktprogram: konstruktioner med forskellige poltal og vinkler for kabeltilførslen

Forbind kapslingsklasser sikkert og enkelt

M12-lyntilslutningsstik til PROFIBUS og CANopen  

Fieldbusstikket med D-SUB og M 12 grænseflade anvendes som adapter mellem det indvendige og udvendige område

Fieldbusstikkene til PROFIBUS og CANopen forener D-SUB-tilslutningen, som er almindelig ved IP 20, med M 12-stikforbinderen, som forlængst er slået igennem ved IP 65-moduler.

Med forskellige kabelindgange kan M 12-lyntilslutningsstikkene anvendes i mange sammenhænge. Det nye fuldstøbte kabinet giver den højst mulige mekaniske beskyttelse med en lav vægt. Derfor kan produkterne anvendes ideelt i applikationer med stærke vibrationer uden at dyre moduler udsættes for fare.

SPEEDCON-M 12 tilslutningen muliggør en fejlfri låsning med kun en drejning. På denne måde bliver færdige komponenter hurtigt indbygget.

Lyntilslutning til enhver PROFIBUS-deltager

90° PROFIBUS-tilslutningsstik  

90° PROFIBUS-tilslutningsstik

Specielt til anvendelse i PROFIBUS-systemer har vi designet lyntilslutningsstik i forskellige varianter. Med disse kan du hurtigt og komfortabelt tilslutte ankommende og videreførende buskabler. Produktprogrammet indeholder lyntilslutningsstik til enhver PROFIBUS-applikation:

  • 35° og 90° vinklet kabelindføring
  • aksial kabelindføring
  • yderligere programmeringsgrænseflade
  • Integrerede afslutningsmodstande, der kan kobles

Stikkene kan både anvendes til PROFIBUS-kabler med massive og med fleksible kobberledere. Afslutningsmodstanden er allerede integreret i alle udgaver. Sæt tilslutningsmodstanden bekvemt i drift udefra med en skydekontakt.

Universalstik til alle krav

Lyntilslutningsstik fra SUBCON-familien  

Lyntilslutningsstik fra SUBCON-familien

Forbliv fleksibel: med de universielle stik fra SUBCON-familien er du ikke bundet til et bestemt system. Selv til selvudviklede protokoller får du en komfortabel forbindelse uden at skulle lodde eller crimpe.

Phoenix Contact tilbyder varianter med 9, 15 eller 25 kontakter til alle almindelige grænseflader som RS-232/422/485, TTY og mange flere.