Lyntilslutning

Lynhurtigt kontakteret

Lynhurtigt kontakteret

Ingen afisolering, ingen crimpning – afkort bare kablet og kontaktér lynhurtigt.

Tilbage til Rækkeklemmer

Kategorier

  • Fleretageklemmer
    Fleretageklemmer

    Nem fordeling af potentialet under begrænsede pladsforhold. Ved fleretageklemmer bliver fortrådningen nem.

  • Flerlederklemmer
    Flerlederklemmer

    Fordel potentialet nemt og tilslut forskellige ledertyper eller tværsnit sikkert.

  • Gennemføringsklemmer
    Gennemføringsklemmer

    Forbind store eller små ledertværsnit med kompakte gennemføringsklemmer, fleksibel brokobling og nem at opmærke.

  • Hybridklemmer
    Hybridklemmer

    Kombiner tilslutningsmåderne i en hybridklemme, og udnyt fortrinene ved den aktuelle teknik.

  • Jordklemmer
    Jordklemmer

    Hurtig oprettelse af PE-forbindelser: Jordklemmerne monteres helt enkelt på bæreskinnen.

  • Komponentklemmer
    Komponentklemmer

    Løse koblingsopgaver individuelt, fleksibelt og overskueligt – med passende komponentklemmer.

  • Sikringsklemmer
    Sikringsklemmer

    Alsidige klemmer til sensorteknik og maskinstyring: Sikring af komponenter, fordeling af potentiale og hurtig identificering af fejl.

  • Skille- og knivskilleklemmer
    Skille- og knivskilleklemmer

    Skil strømkredse og identificér straks forstyrrelser. Derudover fås forskellige funktionsstik til individuel bestykning.

  • Stikbare klemmer
    Stikbare klemmer

    Effektiv kontakt og fingersikker forbindelse – det er smarte kendetegn ved stikbare klemmer.

Søg i Lyntilslutning

Vis alle produkter i denne kategori

Lyntilslutningsteknik fra Phoenix Contact overbeviser med sin pladsbesparende drejetilslutning med patenteret skærekontakt. Med den forbinder du ledere lynhurtigt og uden nogen form for forbehandling.

Dine fordele

  • Op til 60% tidsbesparelse ved tilslutning, da lederen ikke skal forbehandles
  • Sikker indstilling af koblingstilstande med en svingløftearm, som kan sættes i hak
  • Omfattende tilbehør: standardiseret til brokobling, prøvning og opmærkning

Afkort - tilslut- færdig

Klemmer med lyntilslutning  

Lynhurtig trådning med lyntilslutning

Det tager kun få sekunder at tilslutte en leder. Bliv overbevist:

  1. Før en ikke-afisoleret leder ind i drejetilslutningen.
  2. Flyt svingløftearmen med en skruetrækker.

Resultatet: Isoleringen blev klippet over og en gastæt kontakt med stor flade er skabt.

Profitér af kvaliteten, som mange godkendelser og Ex e–tilladelsen bekræfter.  

Hurtig tilslutning

Drejetilslutningens funktionsvis  

Isolationen fortrænges og lederen kontakterer sikkert.

Spar op til 60 procents fortrådningstid: Afkort ledningerne og kontaktér på få sekunder. Afisolering og montering af ledningsbeskyttelse falder bort.

  • Ledertilslutningen fra 0,25 til 2,5 mm² kan fortrådes uden hjælpemidler som f.eks. føringstyller.
  • Både førsteklasses speciallegeringer og fastlåsning af koblingstilstande sørger for sikre elektriske forbindelser.
  • Store, fjedrende kontaktpunkter garanterer en strømværdi på op til 24A.

 

Hybridklemmer – smart tilslutningskombination

Hybridklemmer  

Fleksibel anvendelse: hybridklemmer

Kombinér tilslutningerne alt efter anvendelse og profitér af de forskellige tilslutningsteknikker – intet problem med hybridklemmerne fra Phoenix Contact. 

Vælg den passende kombination: tidsbesparende lyntilslutningsteknik på den ene side og skrue- eller fjederkraftteknikken på den anden side.

Sådan kan du opbygge styreskabe med lyntilslutningsteknik. Til en fieldttilslutning tager du for eksempel den universelle skruetilslutning.

Høj kvalitet

En klemmes komponenter: metaldele og plastdele  

Metal- og plastdele i høj kvalitet

Pålidelige forbindelser – det er vores krav. Nøglen til det er vores produkters kvalitet. Det begynder ved valget af materialer.

Metaldele af en speciel kobberlegering af høj kvalitet:

  • god elektrisk ledningsevne
  • lav opvarmning
  • overfladen beskyttes af et blyfrit galvanisk nikkel- eller tinlag

isoleringskabinet af elastisk og slagfast plast:

  • genanvendelig, halogenfri og UV-bestandig
  • god trope- og termitbestandighed
  • driftstemperatur op til 130 °C
  • høj kemisk bestandighed
  • fremragende aldringsegenskaber
  • certificering i henhold til UL 94 for brændbarhedsklasse V0

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk