Tomt Ex-hus i rustfrit stål

Tomt Ex-hus i rustfrit stål

Udviklet nøjagtigt til Ex-området

Med CLIPSAFE-Ex-husene i rustfrit stål får du din individuelle styretavleløsning til Ex-området, hurtigt og fra en leverandør.

Tilbage til Tilslutningsdåser og tomme huse

Kategorier

Søg i Tomt Ex-hus i rustfrit stål

Vis alle produkter i denne kategori

CLIPSAFE-husene af rustfrit stål giver en omfattende beskyttelse af applikationer i industrielt miljø og i procestekniske områder. Programmet omfatter standardiserede huse med størrelser op til 1000 x 1000 x 300 mm. På forespørgsel kan vi udbygge klemkasserne, så de bliver ATEX- og IECEx-godkendte.

Dine fordele

  • Innovativt produktprogram med 140 kvalitetshuse i rustfrit stål som basis for individuelle klemkasser
  • Sikker anvendelse under ekstreme betingelser takket være huse af op til 2 mm tykt rustfrit stål i henhold til AISI 316L/1.4404 (V4A) og AISI 304/1.4301 (V2A)
  • Sikker udendørs anvendelse takket være IP66 i henhold til EN 60529 og NEMA 4X i henhold til NEMA 250
  • Mindre monterings- og godkendelsesarbejde takket være færdigt bestykkede klemkasser
  • Individuel bestykning gennem det omfattende Ex-godkendte rækkeklemmeprogram i CLIPLINE complete-systemet
  • Kan bestykkes med godkendte kontroller- og Interface-komponenter på forespørgsel
  • Professionel kundebetjening og korte leveringstider takket være et verdensomspændende distributionsnetværk

CLIPSAFE-tilslutningsdåser i rustfrit stål og bearbejdede tomme huse

Den rigtige CLIPSAFE-løsning til enhver anvendelse  

Den rigtige CLIPSAFE-løsning til enhver anvendelse

For at forespørge på din individuelle klemkasse- og husløsning beder vi dig benytte kontaktformularen under kategorien:

Forespørg på tilslutningsdåser og bearbejdede tomme huse.

Her kan du på en nem måde beskrive dine krav, og vi afgiver derefter et individuelt tilbud til dig baseret på disse data.

Kabelforskruninger til Ex-området

Kabelforskruninger til Ex-området  

Kabelforskruninger til Ex-området

Der fås versioner til armerede og ikke armerede kabler i beskyttelsesmåden tryksikker kapsling (type „d“), forhøjet sikkerhed (type „e“) og gassikkerhed (type „nR“). Forskruningerne er tilladt i henhold til de internationale normer (ATEX, IECEx, UL, GHOST) og har kapslingsklasse IP66/IP67 og IP68.

Kunststofforskruningerne er Ex e-, Ex i-godkendte og opfylder ATEX- og IECEx-retningslinjerne.

Alle tilslutninger – et system

Alle tilslutningsteknikker kan frit kombineres  

Alle Anschlusstechniken frei kombinierbar

Rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete er enestående: Det giver dig mulighed for frit at vælge tilslutningsteknik.

Detaljerede informationer og datablade med installationsvejledninger til rækkeklemmer i Ex-området findes i produktområdet Rækkeklemmer på siden for Download af Ex-godkendte produkter.