Tilbage til oversigten

Hurtig og fejlfri signaltilslutning med Termination Carrier for MACX Analog Ex

Den universelle INTERFACE-løsning til systemteknikken

Termination Carrier med MACX Analog Ex-skilleforstærkere  

MACX Analog Ex Termination Carrier med standard-bæreskinnemoduler

Termination Carrier TC er kompakte løsninger til hurtig og fejlfri tilslutning af bæreskinnemoduler i serien MACX Analog Ex til ind- og udgangskort fra automatiseringssystemer.

Via færdigkonfektioneret VARIOFACE-systemkabling forbindes Termination Carrier hurtigt og fejlfrit med kontrolleren – Plug & Play.

Dermed kombineres fordelene ved modulære bæreskinnemoduler med fordelene ved Plug-and-Play-systemkabling og gør det en universel løsning for systemteknikken.

Kompakt for en høj pakningstæthed

80 x 200 cm-styreskab bestykket med MACX Analog Ex Termination Carrier  

Op til 384 kanaler i et 80 x 200 cm styreskab

Spar op til 30 procent plads sammenlignet med traditionelle løsninger:

  • Kompakte konstruktion: med en højde på 160 mm og en dybde på 170 mm.
  • Pladsbesparende placerede systemtilslutninger: Systemkablets radius rager ikke ud over modulerne.
  • Bæreskinneholder med integreret endeholder, så flere Termination Carrier kan monteres direkte ved siden af hinanden.

Med Termination Carrier installeres op til 384 kanaler i et 80 x 200 cm styreskab – ved anvendelse af MACX Analog Ex-komponenter med 2 kanaler.

Robust – for en lang levetid for anlægget

Grafik modulært forsyningskoncept  

Modulært forsyningskoncept til lang levetid

Termination Carrier er særdeles robust:

  • Stabilt, vibrationsfast aluminiumsprofil
  • Integreret bæreskinnekontur, så modulerne sidder fast
  • Printkort, som ligger beskyttet i profilet - mekanisk afkoblet

Modulært forsyningskoncept

Skilleforstærkerne er forbundet med et separat forsynings- og fejlmeldingsmodul over integrerede DIN-skinne-busforbindere.

Termination-printkortet er dermed udført passivt – det har ikke nogen aktive dele, hvis udfald ville kræve udskiftning af Termination Carrier.

Det separate tilslutnings- og fejlmeldingsmodul har andre fordele:

  • Valgfrit enkel eller diodeafkoblet, redundant forsyning
  • Fejlmeddelelse ved udfald af ekstern energi, sikringsfejl og fasefejl
  • Udskiftelige sikringer

Servicevenlig – til forenklet dokumentation og idriftsættelse

Termination Carrier med Hot-Swap-modulskift  

Modulskift selv under løbende drift – Hot Swap

På Termination Carrier anvendes udelukkende standard-bæreskinnemoduler, specialmoduler kræves ikke.

Det gør Termination Carrier er særdeles servicevenlig:

  • Kun et engineering-design til normbæreskinne og systemapplikationer
  • Hurtig og sikker tilslutning til Termination Carrier-printkortet med stikbare og kodede kabelsæt
  • Tilslutning på styringssiden via færdigkonfektionerede systemkabler med frontadapter
  • Nemt tilgængelige systemtilslutninger og modultilslutningsklemmer
  • Modulskift selv under løbende drift – Hot Swap

Fleksibel – for optimal tilpasning

Delingsfrie profilstørrelser  

Delingsfrie profilstørrelser til styringsspecifikke kanalantal

Foruden universelle Termination Carrier med 1:1-pinning og valgfri HART-signal-udkobling fås flere styresystemspecifikke varianter, planlægges eller realiseres af os efter dine angivelser.

  • Delingsfrie profilstørrelser til styringsspecifikt I/O-antal
  • Specifikke og optimerede tilpasninger til I/O-kort fra diverse automatiseringssystemer med forskellige systemstik og frontadaptere.

Professionel systemkabling

Systemkabler forbinder Termination Carrier med automatiseringssystemet  

Hurtig tilslutning til styringsspecifikke I/O-kort

Med universelle Termination Carrier forbindes op til 16 MACX Analog Ex-skilleforstærkere med ind- og udgangskort fra automatiseringssystemer.

Via færdigkonfektioneret VARIOFACE-systemkabling forbindes Termination Carrier med kontrolleren – hurtigt og fejlfrit.

Kablerne har mangepolede kanalantal og standardiserede samt styringsspecifikke tilslutninger til eksempelvis:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • Andre individuelle løsninger

Applikationseksempel: Typisk anlægsskema med punkt-til-punkt-fortrådning

I mange procestekniske anlæg er der områder, i hvilke der kan optræde eksplosiv luft. Måle- og styrekredse er konstrueret egensikkert iht. beskyttelsesmåden: Ex i.

MACX Analog Ex i-skilleforstærker og måleværdikonvertere adskiller egensikre strømkredse fra ikke-egensikre i INTERFACE-niveauet. De sørger for sikker begrænsning af den i Ex-området ledede energi og tager sig derudover af omfattende opgaver i forbindelse med signalbearbejdning.

Anlægsskema med punkt-til-punkt-fortrådning  

Termination Carrier og systemkabler reducerer fortrådningsforbruget mellem INTERFACE-niveauet og processtyreniveauet væsentligt

Hurtig installation og idriftsættelse med Plug & Play-systemkabler 

I Ex-området sammenfattes de egensikre fieldkomponenters ledninger til flertrådede stamkabler via fordelerkasser. I ikke-Ex-området føres de efterfølgende ind i INTERFACE-niveauet over rangerfordelere. Derfra fortrådes skilleforstærkerne enkeltvist med de pågældende I/O-kort.

Termination Carrier reducerer dette høje installations- og idriftsættelsesforbrug væsentligt – takket være anvendelse af Plug & Play-systemkabler.


Tilbage til oversigten
Yderligere informationer

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk