Tilbage til oversigten

Dine fordele i detaljer

Maksimal eksplosionsbeskyttelse for alle Ex-zoner og gasgrupper

Ex- og IECEx-godkendelser

MACX Analog Ex-skilleforstærkere er tilladt i henhold til de gyldige normer.

Alle MACX Analog Ex-skilleforstærkere er tilladt i henhold til de gældende ATEX- og IECEx-normer:

  • [Ex ia] – til egensikre strømkredse til Ex-zone 0 og Ex-zone 20
  • Ex n – til installation af moduler i Ex zone 2

Derudover findes der nationale godkendelser som f.eks. UL og Gost.

Høj grad af pladsbesparelse

Sammenligning af modulbredder  

Op til 45 procent pladsbesparelse med MACX Analog Ex

Alle MACX Analog Ex-familiens 24 V-komponenter med 1 og 2 kanaler overbeviser med en modulbredde på 12,5 mm. Det giver en pladsbesparelse på op til 45 procent sammenlignet med andre Ex i-skilleforstærkere på markedet.

Funktionssikker og pålidelig

SIL-logo  

MACX Analog Ex-skilleforstærkere er universelt SIL-certificerede i henhold til IEC 61508

PHOENIX CONTACT implementerer kravene til funktionel sikkerhed i henhold til IC 61508 i en standardiseret udviklingsproces.

MACX Analog Ex-skilleforstærkere, der er certificeret på denne måde, fås i alle sikkerhedsrelaterede anvendelser til SIL 2 eller SIL 3. Det medfører den højeste pålidelighed og sikkerhed for dine anlæg.

Derudover sørger patenterede koblingskoncepter for præcis overførsel og et lavt strømforbrug. Den deraf følgende lave egenopvarmning giver komponenterne en lang levetid.

Præcis signaloverførsel ved lav tabseffekt

Egenopvarmning på et varmebillede  

Den lave egenopvarmning giver en lang levetid

Patenterede koblingskoncepter sørger for et lavt strømforbrug. Den deraf følgende lave egenopvarmning giver komponenterne en lang levetid.

Høj driftssikkerhed

Indgang, udgang, forsyning adskilt galvanisk sikkert  

Høj driftssikkerhed takket være galvanisk 3-vejsadskillelse

MACX Analog Ex-skilleforstærkere er konsekvent forsynet med sikker galvanisk adskillelse mellem indgang, udgang og forsyning. Dette øger driftssikkerheden over for fejl i anlægget.

Intelligent koncept til forsyning og diagnose

Forsyning over DIN-skinne-busforbinder  

Modulær brokobling af 24 volt-forsyning og diagnosesignaler

MACX Analog Ex-skilleforstærkerne har to løsninger til apparatforsyning:

Systemløsningen
24 volt-forsyningsspændingen brokobles med DIN-skinne-busforbinderen. Det letter fortrådningen, en systemudvidelse eller et modulskift. Forsyningsspændingen forsynes enten direkte over et vilkårligt MACX Analog Ex-modul, eller forsynings- og fejlmeldingsmodulet anvendes. Foruden den enkle forsyning giver det også en redundant, diodeafkoblet forsyning og muligheden for fejlmelding.

Den fleksible løsning
Et stort indgangsspændingsområde gør det muligt at installere de således forsynede MACX Analog-skilleforstærkere direkte i alle forsyningsnetværk – i hele verden uden en ekstra strømforsyning.

Nem konfiguration og overvågning

Systemsoftware IFS-CONF  

Nem konfiguration og overvågning via software

Konfigurer nemt de kompatible MACX Analog Ex-skilleforstærkere med den gratis software fra pc'en.

Her har du valget mellem tre løsninger:

  1. Standalone-software ANALOG-CONF
  2. FDT/DTM-softwarepakke
  3. Stand-alone DTM'er til anvendelse af en eksisterende FDT-rammeapplikation

Den integrerede overvågningsfunktion gør det muligt at registrere aktuelle anlægsværdier. Samtlige komponenter med softwarekonfiguration fås færdigkonfigureret allerede fra fabrikken.

Enkel konfiguration også uden software

Konfiguration med DIP-switch  

MACX Analog Ex er hurtig og nem at konfigurere med DIP-switch.

Konfigurer MACX Analog Ex-skilleforstærkeren helt uden brug af software. Afhængigt af modultype vælges forskellige konfigurationstyper:

  • Pr. DIP-switch, direkte under den klare afdækning på forsiden.
  • Pr. betjenings- og visningsenhed, som nemt monteres direkte på de kompatible moduler. Dermed kopieres indstillinger til andre moduler, eller procesværdier overvåges direkte i styreskabet.
    Kombineret med den separate optageenhed fås et komfortabelt håndholdt betjeningspanel, som også kan monteres som separat visningsenhed på bæreskinnen.

Til servicevenlig montering: Stikbare tilslutningsklemmer

Stikbare tilslutningsklemmer  

Stikbare tilslutningsklemmer med kodning

MACX Analog Ex-skilleforstærkere er forsynet med stikbare tilslutningsklemmer. Der kan vælges mellem skrue- eller fjederkraftudgave med Push-in teknologi.

Kodning og entydig mærkning sørger for sikker fejltilslutningsbeskyttelse og forhindrer utilsigtet fejltilslutning af allerede fortrådede tilslutningsklemmer.

Derudover har vi integreret stikbøsninger i tilslutningsklemmerne. Tilslut f.eks. dine HART-kommunikatorer der.

Hurtig og fejlfri signaltilslutning

Termination Carrier med MACX Analog Ex-skilleforstærkere  

MACX Analog Ex Termination Carrier med standard-bæreskinnemoduler

Termination Carrier er kompakte løsninger til hurtig og fejlfri tilslutning af bæreskinnemoduler i serien MACX Analog Ex til ind- og udgangskort fra automatiseringssystemer.

Via færdigkonfektioneret VARIOFACE-systemkabling forbindes Termination Carrier hurtigt og fejlfrit med kontrolleren – Plug & Play.

Dermed kombineres fordelene ved modulære bæreskinnemoduler med fordelene ved Plug-&-Play-systemkabling og gør det en universel løsning for systemteknikken.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk