Ex i-skilleforstærkere med funktionel sikkerhed SIL

Super kompakt – teknologisk i top

Maksimal eksplosionsbeskyttelse

Ex i-skilleforstærkerne MACX Analog Ex er Atex- og IECEx-godkendte og universelt SIL-certificerede.

Tilbage til Ex i-skilleforstærkere med funktionel sikkerhed

Kategorier

Søg i Ex i-skilleforstærkere med funktionel sikkerhed SIL

Vis alle produkter i denne kategori

Superkompakt og teknologisk i top: På kun 12,5 mm modulbredde kan MACX Analog Ex give dig signaladskillere med én og to kanaler for Ex i-strømkredse. Produkterne er typegodkendt af et uafhængigt NAMUR-laboratorie i henhold til NE 95 og opfylder dermed kemiindustriens høje krav.

Dine fordele

  • Universel anvendelse til egensikre strømkredse til alle Ex-zoner og til alle gas- og støvgrupper takket være international godkendelsespakke
  • Funktionelt sikker og pålidelig med universel SIL-certificering
  • Stor pladsbesparelse med kun 12,5 mm modulbredde til alle 24 volt-komponenter med 1 og 2 kanaler
  • Præcis, fejlfri signaloverførsel gennem patenteret overførselskoncept med sikker galvanisk adskillelse og ringe selvopvarmning
  • Nem konfiguration og overvågning: via DIP-switch og betjeningsenhed eller med software til udvidet funktionalitet og overvågning
  • Enkel installation og idriftsættelse takket være stikbare tilslutningsklemmer, enkel konfiguration og universel systemkablingsløsning Termination Carrier
  • Fleksibel energiforsyning: varianter med stort indgangsspændingsområde eller 24 V-varianter med enkel energibrokobling over DIN-skinne busforbinderen

MACX Analog Ex – maksimal eksplosionsbeskyttelse for alle Ex-zoner og grupper

Ex-/IECEx-logo  

MACX Analog Ex-skilleforstærkere med stor godkendelsespakke

I mange procestekniske anlæg er der områder, i hvilke der kan optræde eksplosiv luft. Måle- og styrekredse er konstrueret egensikkert iht. beskyttelsesmåden – Ex i.

MACX Analog Ex-skilleforstærkere og måleværdikonvertere skiller egensikre strømkredes fra ikke-egensikre på interfaceniveauet og sørger for en sikker begrænsning af energierne, som ledes ind i ex-området. Derudover overtager de omfattende opgaver til signalbearbejdningen.

Alle MACX Analog Ex-skilleforstærkere er tilladt i henhold til de gældende ATEX- og IECEx-normer:

  • [Ex ia]: Til egensikre strømkredse til Ex-zone 0 og Ex-zone 20
  • Ex n: Til installation af moduler i Ex zone 2

Yderligere har de relevante internationale godkendelser som UL og EAC.

Det bredeste program i de smalleste huse – produktoversigt MACX Analog Ex

Anvendelsesmuligheder til MACX Analog Ex-skilleforstærkere  

Anvendelsesmuligheder til MACX Analog Ex-skilleforstærkere

MACX Analog Ex-serien fra Phoenix Contact har mange funktioner med en smal konstruktion. Her kan du finde det rigtige produkt til alle væsentlige signaltyper ved procesregulering i Ex-området:

Analog IN

Forsyningsmåleværdikonvertere og indgangsskilleforstærkere med 1 0g 2 kanaler til den egensikre drift af 2-leder transmittere og 4-leder målekonvertere samt strømkilder.

  • Med HART-signaloverførsel
  • Varianter med signalfordoblingsfunktion
  • Varianter med stort indgangsspændingsområde

Analog OUT

Udgangsskilleforstærkere til egensikker drift af reguleringsventiler, I/P-konvertere og display.

  • Med HART-signaloverførsel

Temperatur, potentiometer, grænseværdier

  • Konfigurerbar temperaturmåleværdikonverter til den egensikre drift af modstandstermometre og modstandsgivere
  • Konfigurerbar temperaturmåleværdikonverter til den egensikre drift af termoelementer og mV-kilder
  • Universel, konfigurerbar temperaturmåleværdikonverter til den egensikre drift af modstandstermometre, modstandsgivere, potentiometre, termoelementer og mV-kilder, valgfrit også med sikkert grænseværdirelæ

Digital IN

NAMUR-skilleforstærkere med 1 og 2 kanaler til den egensikre drift af nærhedsinitiatorer og kontakter.

  • Med eller uden relæ- eller transistorudgang
  • Varianter med signalfordoblingsfunktion
  • Varianter med ledningsfejltransparens
  • Varianter med stort indgangsspændingsområde

Digitalt OUT

Ventilstyremoduler til egensikker drift af magnetventiler og alarmgivere.

  • Varianter i loop-powered-konstruktion
  • Varianter med logikindgang og ledningsfejlregistrering

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk