Ex i-skilleforstærkere med funktionel sikkerhed PL

Analoge Ex i-signaler med Performance Level

Analoge Ex i-signaler med Performance Level

Med MACX Safety Ex kan du nemt integrere analoge Ex-i-signaler i din sikkerhedsapplikation i henhold til maskindirektivet.

Tilbage til Ex i-skilleforstærkere med funktionel sikkerhed

Kategorier

  • Produktliste Forsyningsskillemodul
    Forsyningsskillemodul

    Ex i-forsynings- og indgangsskilleforstærkere med PL d, overfører passive eller aktive 4-20 mA-signaler fra applikationen galvanisk adskilt til to udgange.

  • Produktliste Grænseværdiomskiftere
    Grænseværdiomskiftere

    Temperaturmåleværdikonvertere med PL d og sikkerhedsrelevant grænseværdirelæ til egensikker drift af modstandstermometre, modstandsgivere, termoelementer, potentiometre og mV-kilder.

  • Produktliste potentiometer-måleværdikonvertere
    Potentiometer-måleværdikonverter

    Universel måleværdikonverter med PL d til egensikker drift af potentiometre, modstandstermometre, modstandsgivere, termoelementer og mV-kilder. Med sikkerhedsrelevant grænseværdirelæ.

  • Produktliste Signalmultiplikatorer
    Signalmultiplikatorer

    Ex i-forsynings- og indgangsskilleforstærker med PL d som signalfordobler. Overfører passive eller aktive 4-20 mA-signaler fra applikationen galvanisk adskilt til to udgange.

  • Produktliste systemkabling og tilbehør
    Systemkabling og tilbehør

    Systemkabling og tilbehør til installation og drift af Ex i-skilleforstærkere som DIN-skinne busforbindere, forsyningsmoduler og funktionsstik.

  • Produktliste temperaturmåleværdikonvertere
    Temperaturmåleværdikonvertere

    Temperaturmåleværdikonvertere med PL d til egensikker drift af modstandstermometre, modstandsgivere, termoelementer, potentiometre og mV-kilder. Med sikkerhedsrelevant grænseværdirelæ.

Søg i Ex i-skilleforstærkere med funktionel sikkerhed PL

Vis alle produkter i denne kategori

De analoge Ex i-skilleforstærkere MACX Safety Ex er universelt SIL-certificerede og udstyret med Performance Level PL d i henhold til EN ISO 13849-1. Derudover er produkterne ATEX- og IECEx-godkendt.

Dine fordele

  • Enkel integration af analoge signaler i sikkerhedskæden takket være Performance Level PL d
  • Universel anvendelse til egensikre strømkredse til alle Ex-zoner og til alle gas- og støvgrupper takket være international godkendelsespakke
  • Omkostningsbesparelse: direkte, sikker kobling af grænseværdier mulig uden ekstra sikkerhedsstyring
  • Enkel planlægning af sikkerhedsapplikationen over SISTEMA: De nødvendige data er allerede lagret der
  • Enkel kombination af aktive eller passive analoge signaler med andre sikkerhedsmoduler
  • Præcis, fejlfri overførsel og høj driftssikkerhed med patenteret overførselskoncept med sikker galvanisk adskillelse og lav selvopvarmning
  • Hurtig og sikker installation takket være stikbare klemmer med skruetilslutning eller Push-in-tilslutningsteknik

MACX Safety Ex – maksimal eksplosionsbeskyttelse for alle Ex-zoner og grupper

Ex-/IECEx-logo  

MACX Safety Ex-skilleforstærkere med stor godkendelsespakke

I mange procestekniske anlæg er der områder, i hvilke der kan optræde eksplosiv luft. Måle- og styrekredse er konstrueret egensikkert iht. beskyttelsesmåden: Ex i.

MACX Safety Ex-skilleforstærkere og måleværdikonvertere skiller egensikre strømkredes fra ikke-egensikre på interfaceniveauet og sørger for en sikker limitering af energierne, som ledes i ex-området. Derudover overtager de omfattende opgaver til signalbearbejdningen.

MACX Safety Ex-skilleforstærkere er tilladt i henhold til de gældende ATEX- og IECEx-normer:

  • [Ex ia]: Til egensikre strømkredse til Ex-zone 0 og Ex-zone 20
  • Ex n: Til installation af moduler i Ex zone 2

Yderligere har de relevante internationale godkendelser som UL og EAC.

Produktoversigt for MACX Safety Ex-skilleforstærkere

Anvendelsesmuligheder analog IN og temperatur  

Anvendelsesmuligheder til MACX Safety Ex-skilleforstærkere

Vælg den passende MACX Safety Ex-skilleforstærker til din anvendelse:

Analog IN:

  • Forsynings- og indgangsskilleforstærker med to udgange, HART-egnet
  • Forsyningsskillemodul med 2 kanaler, HART-egnet

Temperatur, potentiometer, grænseværdier:

  • Universel, konfigurerbar temperaturmåleværdikonverter til den egensikre drift af modstandstermometre, modstandsgivere, potentiometre, termoelementer og mV-kilder, valgfrit også med sikkert grænseværdirelæ

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk