Ex i-skilleforstærkere med funktionel sikkerhed

Ex i-skilleforstærkere med funktionel sikkerhed

Pålidelig og sikker

MACX Analog giver et maksimum af sikkerhed til dine applikationer med gennemgående eksplosionsbeskyttelse og funktionel sikkerhed.

Tilbage til Skilleforstærkere

Kategorier

Søg i Ex i-skilleforstærkere med funktionel sikkerhed

Vis alle produkter i denne kategori

MACX Analog-skilleforstærkere giver dig omfattende løsninger for en sikker, fejlfri analog og digital signalbearbejdning. Foruden eksplosionsbeskyttelse til alle zoner og stofgrupper omfatter MACX Analog funktionel sikkerhed iht. SIL IEC/EN 61508 og PL EN ISO 13849.

Dine fordele

  • Sikker og pålidelig p.g.a. internationale Ex-godkendelser og funktionel sikkerhed iht. SIL og PL
  • Høj signalkvalitet takket være sikker galvanisk adskillelse og lang levetid som følge af lav egenopvarmning
  • Høj pladsbesparelse med en modulbredde på kun 12,5 mm til standardfunktioner med 1 og 2 kanaler
  • Fleksibel forsyning: Modulær 24 V-energibrokobling med samlet fejlmeddelelse eller stort indgangsspændingsområde op til 230 V AC/DC
  • Servicevenlig tilslutningsteknik takket være kodede, stikbare klemmer, med skrue- eller Push-in tilslutning efter eget valg
  • Hurtig signaltilslutning med kompakte, robuste Termination Carriers til systemkabling
  • MACX Analog-skilleforstærkere med funktionel sikkerhed og eksplosionsbeskyttelse er en del af COMPLETE line-systemet

Hurtig, fejlfri signaltilslutning med Termination Carrier

Hurtig, fejlfri signaltilslutning med Termination Carrier

Hurtig signaltilslutning

Plug & Play: Termination Carrier er en hjælp, når MACX-Analog-bæreskinnemoduler skal tilsluttes hurtigt og fejlfrit til ind- og udgangskortene i automatiseringssystemer over prækonfektioneret VARIOFACE-systemkabling. Termination Carrier er det mest kompakte modulholdersystem, der findes på markedet.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk