Ethernet switches

Ethernet switches

Industrial Ethernet Switches

Find den rigtige switch: Det være sig Unmanaged eller Managed switch, bæreskinne-switch eller fieldkomponent.

Tilbage til Industrial Ethernet

Kategorier

  • Unmanaged switches
    Fleksibel og pålidelig

    Alsidige og robuste Unmanaged switches med variabelt portantal og pladsbesparende hus.

  • Intelligente switches
    Intelligente switches

    Med de intelligente switches kan netværk etableres og overvåges hurtigt og nemt.

  • Managed switches
    Managed switches

    Et omfattende produktprogram inden for Managed switches: Det være sig IT- PROFINET-, EtherNet/IP™- eller PoE-switch, her finder du det passende produkt.

  • Router og layer 3-switches
    Router og layer 3-switches

    Industrial Ethernet-switches til integrering af maskiner og subnetværk i firmanetværket

Søg i Ethernet switches

Vis alle produkter i denne kategori

Ethernet switches er dit industrielle netværks kommunikationsknudepunkter. De sørger for en driftssikker og effektiv dataudveksling og giver robusthed til dit netværk. Find de rigtige switches til din applikation.

Dine fordele

  • Den rigtige switch til enhver anvendelse: Unmanaged switches, intelligente switches, Managed switches og layer 3-switches
  • Forskellige IT-standarder og automatiseringsprotokoller såsom PROFINET og EtherNet/IP™ understøttes
  • Gigabit-switches til store netværk med høj datagennemgang
  • Power over Ethernet-switches til brug af kameraer og andre PoE-slutenheder

Unmanaged switches

Unmanaged switches til bæreskinne  

Phoenix Contact kan tilbyde et stort udvalg i Unmanaged switches

Unmanaged switches fra Phoenix Contact imponerer med standardfunktioner, variabelt portantal og forskellige udformninger. Ud over switches til bæreskinnen tilbyder vi også switches i 19“-udformning og til feltmontering (IP67). Fast Ethernet- og Gigabit-switches med høj støjimmunitet, robust hus og et vidtstrakt temperaturområde er fuldt ud industriegnede til vedvarende drift. Særlige varianter til Power over Ethernet gør installationen af dine slutenheder ekstra simpel. Vælg den rigtige Unmanaged switch til din applikation.

Intelligente switches

Intelligente switches 2000 som 8-ports switch og 16-ports switch  

Intelligente switches er nemme at bruge og stabiliserer dit netværk

Vores intelligente switches kombinerer en Unmanaged switch's enkelthed med en Managed switch's intelligens. Hvis du benytter Ethernet-switchen i unmanaged mode, forholder den sig som en Unmanaged switch. Den optager altså ingen IP-adresse og skal ikke konfigureres. Alligevel omfatter den ekstra funktioner til at sikre netværkets robusthed, som f. eks. redundansmekanismer og filterfunktioner. I managed modus letter forskellige indstillingsmuligheder, som gør switch-konfigurationen nemmere og hurtigere, idriftsættelsen; disse omfatter også en lang række funktioner til diagnose af dit netværk.

Managed switches

To Managed switches fra Phoenix Contact  

Managed switches med et varierende funktionsspektrum og i forskellige udformninger

Phoenix Contact tilbyder et omfattende produktprogram inden for forskellige Managed switches. Disse muliggør optimale realtidsegenskaber, en prioritering af din datatrafik, forskellige muligheder for netværksdiagnose og redundansmekanismer. De robuste bæreskinne-switches er tilpasset de særlige krav i det industrielle miljø og de automatiseringsprotokoller, der anvendes her, såsom PROFINET og EtherNet/IP™. Gigabit-switches understøtter store datamængder. De fås også som PoE-switches. Vælg mellem 5- til 24-ports-, kobber- eller lysledertilslutninger (SC, ST/BFOC, SFP) og diverse godkendelser.

Layer 3-switches

Den modulære layer 3-switch fra Phoenix Contact  

Den modulære layer 3-switch egner sig optimalt til at blive tilsluttet det overlejrede firmanetværk

Med industrielle layer 3-switches fra Phoenix Contact kan du segmentere dit netværk helt enkelt i flere undernetværk. Med vores switches kan du nemt tilslutte dine maskiner, anlæg og undernetværk til det overlejrede netværk, hvorved netværksstabiliteten og -sikkerheden øges. Ved hjælp af switches med NAT-funktion integrerer du også nemt anlæg med samme IP-adresseområder i overlejrede netværk.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/dk/pxc/product_detail_page/!ut/p/z1/3Vfdc6IwEP9X6IOPMQkgMjdzD1WvVz9qtVgrvDAhCZorHxai9vzrL6Cdq52WPnR8KMzOQMLub3d_YZld6MEF9BKyFUsiRZqQSK1dz_L13xjhaxPf3N7N22g6sW97-t1wNtcRnEMPepIE0MXFUySCjGR_ocseGSk21oJBV28j3TBKhTScdLtD6E4AsgFGAFsAYSUljJARh24_YZtcZoJE2i-54lnCpebshKQrDWhXI8156M-615quIwvoVwvNuVH7Ly4eqgK-6ig_1fkc7NEH1yX6zN5V9u0PFfoGdN6l6T-DGadcbHmmkAr6spRtqOxxSUSU9yWP-6d8vuV3zcI4ZfxoneaiOMgTLLWe8Wd53KP08f3DUEARSZYbsizAqtNStNQyLb2eaeF6plXP2prWs7am9aytaT1ra1rP2rLq-RFa9fxlWK16ptX-pmmpjU0moLt-piClQKhAWBnTDxXAzxf_A-iJIG7uaNxETaXaPLr0D7r-ugB76EA36uCRuVQNuFfVY5ctfKlQ0aM7jPi9oT9ZdHvDT9g31ciwFXwH75M0i9XE4xwoKCjETG8HuMWAEdIQmIgwYFsBAYyZJrURMxlC8Pqznt80vuihGn6IzgrfPTP8eclx9PPCfzX6QeU4eWsV87f48_TkXUKPpoksanRR_B8aaMeDBoqJSBroWFF5A0Uil2VF5cW7RD0wPy9HZ5776zcV3UA2DkJOmAFI28LADKkFAhZwEPLQZjQ0mdky4DqObaMQcL_Yz3iwfyU2Mo4vD-KPx63ta_kGBvswDp3Jahn7vc4YuIPt_vQ2ury4-AcjdnPz/?q=industriel+ethernet+switch&uri=pxc-search%3Awebsite&library=dkda