EtherNet/IP™

Det åbne netværk

Det åbne netværk

Forbind kontoret med industriverdenen: Sådan står dine maskindata til rådighed overalt og til hver en tid.

Tilbage til Produkter efter protokoller

Kategorier

Søg i EtherNet/IP™

Vis alle produkter i denne kategori

Du ønsker at styre din automatisering med bekendte mekanismer? EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol) er et åbent industrielt fieldbussystem. Det specificeres og vedligeholdes af organisationen ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). Derudover er EtherNet/IP standardiseret i den internationale normrække IEC 61158.

Dine fordele

  • Kontinuitet mellem kontor- og industrielle netværk – med Ethernet standarder
  • Nem adressetildeling med de kendte Ethernet-mekanismer som DHCP og BootP
  • Hurtig idriftsættelse og bekvem diagnose med webservere på EtherNet/IP-enheder

EtherNet/IP: åben og meget udbredt

EtherNet/IP-enheder  

EtherNet/IP: åbent og meget udbredt fieldbussystem

Stol på et åbent og meget udbredt fieldbussystem: Med EtherNet/IP bruger du industriprotokollen CIP (Common Industrial Protocol) via det klassiske Ethernet-netværk.

Det betyder følgende:

  • Kompabiliteten med allerede anvendte Ethernet-hardware er garanteret.
  • Du har adgang til data på alle enhedsniveauer, endda fra internettet – via Ethernet og protokollerne TCP/IP samt UDP/IP.
  • EtherNet/IP er også egnet til store datamængder, takket være høje overførselshastigheder på 10/100 MBit/s (kan også kombineres).
  • Dataoverførslen kan ske både cyklisk og acyklisk.
  • EtherNet/IP anvender Producer/Consumer-modellen.

EtherNet/IP: I/O-Komponenter til alle slags indsatser

Individuel sammensætning af inline-station  

Alsidige I/Os til EtherNet/IP

Opbygget i moduler
Vores busterminal til EtherNet/IP gør driften af modulare I/O-stationer i styreskabet eller i fielden mulig. Arkitekturen: Fieldbusterminalen er slave i EtherNet/IP-netværket, master i lokalbussen.
Maksimal fleksibilitet: Med automatiseringskomponenterne Inline Modular følger formen funktionen. Design I/O'erne efter dine behov og spar på den måde plads i styreskabet.
Modular i field: I/O-enheder fra serien Fieldline Modular giver dig alle friheder i fieldinstallationen. Funktionel og tilpasningsdygtig til din applikation.

Opbygget i blokke
Yderst robust: Enhederne fra Axioline E-Serie opbygget i blokke til EtherNet/IP sørger med forskellige kabinetvarianter og en høj funktionsalsidighed altid for den individuelle løsning.
Ved siden af normale digitale funktioner sørger IO-Link-kommunikation også her for den højeste fleksibiliet.

Netværksisolatorer til EtherNet/IP

Netværksisolatorer til EtherNet/IP  

Netværksisolatorer til EtherNet/IP

Vores isolatorer anvendes til galvanisk adskillelse op til 4 kV i kobberbaserede Ethernet-netværk. Sådan beskytter du Ethernet-enheder og grænseflader. Det forhøjer støjimmuniteten under industriel belastning.

  • Enhederne opfylder kravene til baneapplikationer i henhold til EN 50155 og EN 50121.

EtherNet/IP™-switches til minimering af databelastningen

Industrial Ethernet-switches til EtherNet/IP  

Industrial Ethernet-switches til EtherNet/IP™-netværk

Vores Industrial Ethernet-switches understøttes optimalt af EtherNet/IP™ via Multicastfilter. Ved hjælp af Internet Group Management Protocol (IGMP) videresendes datapakker kun til de netværksdeltagere, som skal bruge dem. Sådan undgås unødig datafærdsel, databelastningen i netværket minimeres, og en høj tilgængelighed sikres. Managed switches i 7000-serien understøtter såvel IGMP Snooping som IGMP Querier-funktionen.

Endvidere er den i EtherNet/IP™ specificerede redundansmekanisme Device Level Ring (DLR) integreret i switchene.  Dermed opnår du en maksimal grad af anlægsoppetid med tilnærmelsesvis stødfri omkobling ved medieudfald på mindre end 3 ms og kan derudover tilkoble flere ikke-DLR-kompatible enheder til en DLR-ring.

For en enkel konfiguration og diagnose direkte i styringssystemet understøtter managed switchene i serien FL SWITCH 7000 den såkaldte Common Industrial Protocol (CIP).


Yderligere informationer

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk