EtherCAT®

EtherCAT®

Det effektive realtidssystem

EtherCAT® er optimeret til hurtige og synkrone processer.

Tilbage til Produkter efter protokoller

Kategorier

Søg i EtherCAT®

Vis alle produkter i denne kategori

EtherCAT® er en realtids-Ethernet-protokol og dens styrke er hurtig og synkron overførsel af procesdata. Med cyklustider på under 100 µs kan maskinoutputtet optimeres og produktionens kvalitet forbedres af den højere præcision.

Dine fordele

  • Med Ethernet-protokollen, som har realtidsfunktion er aktuelle data hele tiden tilgængelige
  • Korte driftstider – udveksling af procesdata "On-the-fly"
  • Høj performance med cykklustider på <100µs giver et bedre maskinoutput
  • Distributed Clocks giver mulighed for synkrone processer
  • Lave omkostninger – ingen speciel master-hardware nødvendig

Høj performance

EtherCAT er optimeret til hurtige processer.  

EtherCAT er optimeret til hurtige processer

Den høje performance gør det muligt for EtherCAT at installere kun et netværk i en maskine eller et anlæg. Både I/O's og drev kommunikerer gennem kun et medie eller en protokol. Dette gør ikke kun selve installationen men også al engineering enklere.
Derfor er EtherCAT også slået særligt igennem i maskinkonstruktionsapplikationer, hvor det handler om høj maskintakt og synkrone processer. Eksempler er emballage- og træforarbejdningsmaskiner. Andre områder er inden for måleteknik, Pick&Place-automater, men også vindmølleanlæg.

EtherCAT-komponenter

Komponenter til EtherCAT fra Phoenix Contact  

Komponenter til EtherCAT fra Phoenix Contact.

Axioline I/O-systemet tilbyder I/O-komponenter til EtherCAT til styreskabet og til fieldinstallation.

Til styreskabsinstallation

Med en opdateringstid på 1 µs er Axioline F-serien i stand til at udnytte EtherCAT's potentiale fuldt ud og dermed det ideelle system til særligt hurtige applikationer.
I/O systemet er i blokmoduler og har en omfangsrig portefølje, som giver en høj fleksibiliet. Sammen med den effektive EtherCAT-busterminal kan du sammensætte din EtherCAT-station lige efter dine behov.

Til fieldinstallation

Enhederne i Axioline E-serien er kendetegnet ved en hurtig installation, en robust kabinetmekanik og en meget enkel håndtering. Ved siden af normale digitale funktioner sørger IO-Link-kommunikation også her for den højeste fleksibiliet. Alt efter krav findes der to kabinettyper (metal og plast).

Ledninger og stik

Som overførselsmedie tilbyder Phoenix Contact godkendte og færdigkonfektionerede ledninger samt stik med RJ45- eller M12-tilslutningsteknik, som kan konfektioneres.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk