Tilbage til oversigten

Applikationseksempler

Nem registrering af lokale forbrugere

Energimåling med EMpro  

Måle energistrømme

Med EMpro måleappparater registrerer du energiværdier fra maskiner og anlæg direkte i styretavlen. Sådan kan du overvåge og videresende data til PLC'en på stedet.

Logning af måledata i databaser

Energi-overvågning med EMpro  

Overvågning og logning af energistrømme

Med de netværksegnede EMpro-måleapparater overvåger du elektriske værdier centralt og lokalt.

Du kan samle alle parametre, som er relevante for produktionen, ved hjælp af en ministyring og logge dem i en SQL-database.

Central energidataregistrering over udvidede netværksstrukturer

Central med energidataregistrering EMpro  

Central energidataregistrering

For at opnå en effektiv energistyring bliver alle indsamlede energidata registreret og analyseret centralt i kontrolcentret.

Til dataoverførsel integreres EMpro-måleapparater fleksibelt i netværksstrukturer.

EMpro kommunikationsgrænseflader:

  • Ethernet med integreret webserver
  • RS-485/Ethernet-Gateway med webserver
  • RS-485, JBUS og MODBUS RTU
  • Profibus DP med 1,5 MBits/s eller 12 MBits/s

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer