Tilbage til oversigten

Dine fordele i detaljer

Direkte adgang til måleværdier

EMpro-måleapparat med oplyst display  

Målrettet adgang til måleværdier med et tryk på en knap.

Analyser anlægsparametrene hurtigt på stedet. Ved et tryk på tasterne finder du uden omveje den ønskede måling.

Du kan også gøre brug af den praktiske webserver-funktion, som giver direkte adgang til målinger fra kontrolcentret.

Enkel apparatkonfiguration

Webserver-screenshot  

Brugerstyret konfiguration gennem webserveren

Du kan konfigurere EMpro måleapparaterne brugerstyret og lokalt eller ved hjælp af ethernet-kommunikation gennem den integrerede webserver på pc'en.

Fleksibel netværkstilslutning

Fieldbussystemer

Enkel integration i netværk

Med kommunikationsmodulerne kan du fleksibelt integrere EMpro-måleapparaterne i netværksstrukturer og fieldbussystemer. På denne måde er måleværdierne også tilgængelige til anvendelse i kontrolcentret.

EMpro kommunikationsgrænseflader:

  • Ethernet med integreret webserver
  • RS-485/Ethernet-Gateway med webserver
  • RS-485, JBUS og MODBUS RTU
  • Profibus DP med 1,5 MBits/s eller 12 MBits/s

Høj investeringssikkerhed

EMpro-moduler  

Den modulare opbygning giver en høj investeringssikkerhed

Forbliv fleksibel, og udvid til hver en tid dine EMpro måleapparater med funktions- og kommunikationsmoduler. På den måde vokser måleapparaterne, når dine krav øges. 
Det giver dig en høj planlægnings- og investeringssikkerhed.

EMpro udvidelsesmoduler:

  • Digitale ind- og udgange
  • Analoge udgange
  • Kommunikationsgrænseflader
  • Måledatahukommelse

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer