Energimåleapparater

Mål – overvåg – kommuniker

Mål – overvåg – kommuniker

Effektiv energimanagement – med netværksegnede EMpro-energimåleapparater kan du registrere og overvåge anlæggets elektriske værdier.

Tilbage til Energi- og effektmåling

Kategorier

Søg i Energimåleapparater

Vis alle produkter i denne kategori

EMpro-energimåleapparater fra Phoenix Contact er den passende løsning til dit energimanagement: Energimåleapparatet vokser med kravene i takt med, at det udvides vilkårligt med kommunikations- og funktionsmoduler. På den måde kan du planlægge og investere fremtidssikkert.

Dine fordele

  • Direkte adgang til måleværdier – lokalt med et tryk på en knap eller fra centralen
  • Brugervenlige konfiguration – enten af brugeren lokalt eller over den integrerede webserver
  • Enkel integration i netværksstrukturer med fleksible tilslutningsmuligheder
  • Høj planlægnings- og investeringssikkerhed med mulighed for udvidelse med yderligere funktions og kommunikationsmoduler

Måleapparater til dit energimanagement

EMpro-energimåleapparater  

EMpro - måleapparater til dit energimanagement

Phoenix Contact tilbyder et stort udvalg af energimåleapparater – passende til alle behov.

Kommunikationseksperten: EEM-MA600

  • Til alle måleopgaver i energiforsyningen op til 700 V AC
  • Kan udvides med kommunikations- og funktionsmoduler
  • Fjernadgang over webserver

Den universelle i fronttavlen: EEM-MA400

  • Til standard-måleopgaver op til 500 V AC
  • Kan udvides med RS-485-modul

Den kompakte på bæreskinnen: EEM-MA250

  • Til måleopgaver i små styretavler direkte på maskinen

Den kompakte starter i underfordelingen: EEM-MA200

  • Til mindre måleopgaver, hvor det er nok med en lokal analyse af måleresultaterne.

Hvilke fordele giver energidateregistrering dig?

Energieffektivitet  

Find energisparepotenitialet og sænk energiomkostninger

Kontinuerligt registrerede energistrømme er grundlaget for et målrettet energistyringssystem.

Sørg for at skaffe omfattende information om de elektriske størrelser i maskinerne og drag nytte af fordelene på følgende måde:

  • Sænk dine energiomkostninger ved at få øje på, hvor der potentielt kan spares på energien.
  • Optimér udnyttelsen af anlægget gennem intelligent skift mellem anlægsdele, ensartet belastning af nettet og reduktion af oversvingninger.
  • Reducér spidsbelastninger ved hjælp af forudseende tendensberegninger og belastningsstyring.
  • Produktionsprocesser kan sikres og nedetid minimeres, hvis vigtige anlægsparametre overvåges kontinuerligt.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Energidataregistrering

Måling, overvågning og protokollering.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk