Elektromekaniske og Solid-State-relæmoduler

Effektivt og til en stærk pris

Effektivt og til en stærk pris

Lige meget til hvilken anvendelse eller branche du skal bruge relæmoduler: Her finder du den bedste løsning.

Tilbage til Relæmoduler

Kategorier

Søg i Elektromekaniske og Solid-State-relæmoduler

Vis alle produkter i denne kategori

Pålidelig drift af industrielle automatiseringsanlæg bliver stadig vigtigere, især på grund af det voksende antal integrerede elektroniske komponenter. Stol på vores brede program af elektromekaniske og solid-state-relæmoduler.

Dine fordele

  • - Pladsbesparende takket være en kompakt og smal konstruktion
  • Tidsbesparende – smarte fortrådningskoncepter inkluderet
  • Let idriftsættelse med LED og integreret manuel testknap ved flere relætyper
  • Beskyttelse ved omvendt polaritet eller overspænding ved hjælp af indgangs- og beskyttelsesbestykninger
  • Slidfri kobling med Solid-State-relæer

Sammenligning af relæmoduler

Koblingsrelæ PLCRIF-0 med bæreskinne
Højkompakte relæmoduler
PLC-INTERFACE
industri-relæsystem
RIFLINE complete
IndgangsspændingstypeAC/DC og UCAC/DC
Mærkestrøm relæMaks. 10 AMaks. 16 A
Mærkestrøm Solid State-relæMaks. 10 AMaks. 5 A
KontakterMaks. 2 skiftekontakter,
maks 2 sluttekontaker
Maks. 4 skiftekontakter,
maks 3 sluttekontaker
TilslutningsteknikSkrue, push-in, fjederkraftPush-in
BrokoblingA1, A2, 11, 14A2,
11 (ved RIF-0 og RIF-1)
Adapter til systemkablingJaJa, til RIF-1-moduler
Kan udvides med logik- og tidsfunktionerJa, i kombination med PLC logicNej
SpecialvarianterSensor/aktuator, Railway, filter mod støjspænding (SO46), 100 kHz, TTL, høj konstant strøm op til 10 A (HC), høj indkoblingsstrøm (IC), moduler med manuel skifter, varianter med Ex-godkendelser til zone 2 (ATEX, class 1, division 2), elektroniske
vende-lastrelæer til DC-motorer
Kan udvides med det stikbare tidsmodul til tidsrelæet

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Elektromekaniske og Solid-State-relæmoduler

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk