EVO-huse

EVO-indbygningshuse

Særligt fleksibel

HEAVYCON EVO kan let og lynhurtigt fastlåses – med den drejelige bajonetlås.

Tilbage til Hus

Kategorier

Med industristikkene HEAVYCON EVO har vi udviklet en innovativ og samtidig mere økonomisk løsning til mange anvendelsesområder. Ved hjælp af enestående drejelige kabelforskruninger med bajonettilslutning reducerer du din lagerbeholdning med 70 %.

Dine fordele

  • Sikker og pålidelig i brug: Husene er stødfaste op til IK09 og opfylder kapslingsklasse IP66 (kunststof) og IP66/IP67/IP69K (metal)
  • Frit valg af komponenter, for HEAVYCON EVO kan kombineres med alle standard aluminuimskabinetter på markedet
  • Nem håndtering: bestem kabeludgangsretningen direkte på montagestedet
  • Et reduceret udvalg af dele giver lavere lageromkostninger, da kabinettet erstatter otte normale stikhuse
  • Brugen af EMS-kabinet giver sikkerhed, også i meget krævende områder

EVO-stik af plast

Kvalitet i plast

Pålidelige: EVO-plast-stik

Med den drejelige kabeludgang er det muligt at tilpasse udgangsretningen på stedet. Bajonetfatningen, som er ens på alle kabinetter, reducerer udvalget af dele med 70 %. Du behøver kun et kabinet for at udføre forskellige udgangsretninger og forskruninger.

HEAVYCON EVO-stik er lavet af stærk plast og er ligeså robuste som tunge metalstik: De er beskyttet op til IP66 og stødfaste op til IK09.

Yderligere elektriske og mekaniske tests viser, at HEAVYCON EVO-stik er særdeles velegnet til standardavendelser som for eksempel klassisk maskinkonstruktion.

Yderligere anvendelsesområder til HEAVYCON EVO-plast-stik er:

  • Maskinkonstruktion
  • Skibsbygning
  • Vindmølleparker
  • Forlystelsesparker
  • Byggekøretøjer
  • Produktionslinjer

EVO-stik af metal

HEAVYCON EVO-metal  

Omfattende beskyttelse: EVO-metalstik

I nogle områder af industrien gælder særligt barske betingelser. For eksempel skal de overførte signaler og data beskyttes mod elektromagnetiske påvirkninger. Med vores HEAVYCON EVO-metalkabinetter tilbyder vi en særlig økonomisk løsning til disse anvendelser. Gør brug af fordelene ved HEAVYCON EVO-stikket – nu også til forhøjede krav.

Også metalstikkene har den drejelige kabeludgang og tilbyder således i tillæg til EMS-sikkerheden også alle fordelene ved plaststikket.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Industrimultistik

Service

Industrimultistik

Det nye, enkle system til mange applikationer.


HEAVYCON EVO industrimultistik

Få at vide, hvor nem betjeningen af tilslutningsstikkene er.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk