E-Mobility-software

Softwaremoduler til realisering af lademanagement eller til integration i afregningssystemer med OCPP (Open Charge Point Protocol)

Kundespecifik E-Mobility-software

Vi understøtter dig ved oprettelse af din individuelle eller sammenkoblede ladeinfrastruktur.

Ladestyringer fra PHOENIX CONTACT er inklusive standardgrænseflader. De kan derfor bruges med tilsvarende softwaremoduler til realisering af lademanagement, til intuitiv brugerføring eller til integration i afregningssystemer med OCPP (Open Charge Point Protocol).

Dine fordele

  • Individuel konceptionering af ladeinfrastrukturen
  • Softwaremoduler iht. IEC 61815 og ISO 15118
  • Integration af ladestation i management-systemet takket være kommunikationsprotokollerne OCPP eller SQL

Forespørgsel vedr. individuelle løsninger

Har du et konkret spørgsmål? Så er en kort meddelelse via vores kontaktformular nok til:

  • Din software til drift af ladestationer
  • Software-blokke til oprettelse og udvidelse af dit brugerprogram

Vi kontakter dig straks og hjælper dig med ubesvarede spørgsmål. Du får inden for kort tid et tilbud.

Softwaremoduler muliggør kommunikation mellem køretøj helt hen til backend-system.  

Kommunikation mellem køretøj og backend-systemer

Softwaremoduler iht. IEC 61815 og ISO 15118 muliggør kommunikation mellem køretøj og ladestation helt hen til backend-system.

Individuel konceptionering

Vi understøtter dig ved konceptionering af din individuelle ladeinfrastruktur:

Softwaremoduler tilhalvoffentlig ladeinfrastrukturOffentlig ladeinfrastruktur
Nøglekontaktx 
RFID-kortxx
Smartphone-appxx
Afregningssystemer x
Managementsystemerxx

Vores knowhow – funktioner

Vi understøtter dig ved anvendelse af ladetyper og den tilhørende kommunikation:

LadetyperAC og DC
ProtokollerOCPP, SQL, CAN, Modbus RTU
GrænsefladerEthernet, Digital IO'er, seriel kommunikation (RS-485, RS-232)

Vore knowhow – biblioteker

Vi understøtter dig ved alle anvendelser med tilhørende biblioteker og funktionsblokke:

Protokoller/grænsefladerBibliotekerOpgave
EM-CP-PPE-Mobility LibKommunikation med ladestyringer
EVCC BasicE-Mobility LibKommunikation med ladestyringer
OCPPOCPP LibKommunikation med backend-systemer
SQLSQL LibraryForbindelse til centrale databaser
MODBUSModbus LibUdlæsning af energiværdier af måleapparater
Seriel kommunikationCOM SerialIntegration af RFID-læsere