Tilbage til oversigten

Funktionsmoduler til fjernkontrolsystemer

Resy+ fjernkontrolsystem

Resy+ indeholder softwarebiblioteker, der udvider styringsteknikken fra Phoenix Contact med fjernstyringstekniske protokoller, som f.eks. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ anvendes f.eks. i vand-, gas- og energibranchen. 

Beskrivelse Sprog
Resy101 - Seriel kommunikation iht. IEC 60870-5-101 [EXE, 9,91 MB]
Version: 1.50
Tysk / engelsk
ResySM21 - Dataudveksling iht. DIN EN 62056-21 mellem kontroller og tællere fra området energi, vand, gas eller fjernvarme [MSI, 15,38 MB]
Version: 1006
Tysk / engelsk
ResyNet1F - Fjernstyringsbibliotek til SEAB-1F [EXE, 9,46 MB]
Version: 1.12
Tysk / engelsk
Radioline - nem I/O-integration i styreniveauet med Radioline radiosystem og det tilhørende funktionsblok-bibliotek [EXE, 11,57 MB]
Version: 1.01
Tysk / engelsk
ResyDnp3 – Fjernkontrol DNP3 til kontroller fra ILC 171 ETH 2TX [MSI, 37,69 MB]
Version: 1008
Tysk / engelsk
ResyNetM - MODBUS-bibliotek til TCP/RTU-Master og TCP/RTU-Slave [MSI, 41,67 MB]
Version: 2004
Tysk / engelsk

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer