Driver og grænseflader

Fleksibel integration

Fleksibel integration

Hos os får du de passende grænseflade-løsninger til mange slags anvendelser.

Tilbage til Software

Kategorier

Søg i Driver og grænseflader

Vis alle produkter i denne kategori

Kobler du også dine automatiseringsløsninger eller I/O-komponenter til andre systemer? Til dette formål fås grænseflader og driver, som er gratis og andre mod betaling.

Dine fordele

  • Fleksibel integration i en lang række overlay-systemer via den åbne, standardiserede grænseflade
  • Enkel kommunikation med I/O-enheder fra en højniveausprogs-applikation takket være C#-driverinterface
  • Sikker kommunikation også i fordelte netværk hen over firewall-grænser med OPC UA

Grænseflade OPC UA

OPC UA (Unified Architecture) er en ny kommunikationsprotokol, som forener funktionerne fra OPC Classic i en ny standard. Dermed ophæves de eksisterende begrænsninger i Classic-teknologien. Gennem udnyttelse af en standardiseret protokol på grundlag af TCP/IP er der nu garanti for enkel portering på andre driftssystemer. Firewalls kan tilpasses til UA-kommunikation. En autentificering gennem certifikat giver den nødvendige sikkerhed. OPC UA-navnerummet overfører hermed ikke blot variabler, men også type- og strukturinformationer, således at engineering-forløb optimeres på bedst mulige vis.

Software PC Worx UA-server  

PC Worx UA-server

OPC UA-server til kontrollere

PC Worx UA-serveren er også udviklet til store installationer med op til 200 styringer. Mange tusind datapunkter kan hurtigt og sikkert udveksles med UA-egnede klienter. Et certifikatbaseret sikkerhedskoncept beskytter udstyret mod uberettiget adgang, manipulation og betjeningsfejl. Den tilhørende konfigurator definerer her ikke kun kontrollerne, men understøtter også brugeren ved oprettelse og distribution af cerfikater. Diagnosesider viser intern status for kommunikation, således at fejlkonfigurationer eller afbrydelser i forbindelsen hurtigt og effektivt kan findes.

Grænseflader OPC Classic

OPC Foundation  

Global standard: OPC

Phoenix Contact tilbyder forskellige OPC-servere til forskellige komponentfamilier og anvendelsesområder. OPC-standarden er integreret i talrige softwareværktøjer internationalt og anvendes i mange applikationer. Med OPC-serverne kan du fra ethvert styresystem, Asset Management-værktøj, kvalitetsstyrings- eller dataregistreringssystem nemt få adgang til informationer fra komponenter og kontrollere.

Software AX OPC-server  

AX OPC-server

OPC-server til PC Worx-programmerbare kontrollere

Med AX OPC-serveren kan du få adgang til alle variabler i en PC Worx-baseret kontroller, som er markeret til OPC-udveksling. OPC-navnene bliver automatisk synkroniseret med variabelnavnet i det aktuelle projekt. AX OPC-serveren understøtter alle PC Worx-programmerbare kontrollere.

Til anvendelse i applikationer, der skal være meget tilgængelige, er synkroniseringsfunktionerne til den automatiske omkobling af redundant kontrollere integreret.

Software FL SNMP OPC-server  

FL SNMP OPC SERVER

OPC-server til Ethernet-infrastrukturkomponenter 
(switches og andre SNMP-egnede komponenter)

I dag konfigureres og overvåges næsten alle infrastrukturkomponenter via SNMP-protokollen. Derfor spiller en hurtig diagnose en vigtig rolle. FL SNMP OPC-serveren fra Phoenix Contact forbinder også disse enheder med overlay-OPC-baserede visualiseringer. OPC-serveren har integreret MIB (Management Information Base)-browser, med hvilken du kan vælge, hvilke værdier der skal visualiseres.

Software AX ODP-server  

AX ODP-server

OPC-server til fjernkontrolstationer

ODP (Open Data Port) er en fjernkontrol, som f.eks. integrerer kontrollere ved hjælp af Resy+-modulbiblioteket eller selvstændige SMS-relæer fra Phoenix Contact i et styresystem. ODP understøtter herved Ethernet- og modemkommunikation eller GPRS-datatjenester.

Ved et tab af forbindelse mellemlagres dataene og afsendes senere med et tidsstempel. AX ODP-serveren konverterer her datainformationerne til en OPC-navneområde. Således kan data gennemsøges via OPC og ganske enkelt integreres i vilkårlige OPC-egnede styresystemer.

C#-driver til Ethernet-baserede I/O-komponenter og INTERBUS-tilslutningskort

HFI og DDI  

Driver-interfacet HFI med C#-klassebibliotek

VIl du have adgang til Phoenix Contact I/O-enheder fra en højniveausprogs-applikation? Så brug det gratis driver-interface HFI (High Level Language Fieldbus Interface) til Windows-baserede operativsystemer med .NET-omgivelse.

Driver-interfacet HFI giver dig et enkelt C#-klassebibliotek. Sådan anmelder du signalændringer. Disse signaler kan ind- og udlæses over INTERBUS-PC-tilslutningsgrupper eller Ethernet-kompatible I/O-stationer fra Inline, Axioline eller Fieldline.