Fordelerblokke

Tilslutningsklare fordelerblokke

Tilslutningsklare fordelerblokke

Ved brug af fordelerblokkene sparer du tid og plads ved potentialfordelingen.

Tilbage til Rækkeklemmer

Kategorier

Søg i Fordelerblokke

Vis alle produkter i denne kategori

Fordelerblokkene med Push-in og skruetilslutningsteknik leveres tilslutningsklare med forskellige poltal, monteringsmåder og farver. De kan anvendes med det samme og kan udvides efter ønske. Således sørgede de kompakte fordelerblokke for en fleksibel og økonomisk fordeling af belastnings- og styrestrømmen. Pak ud, tilslut, færdig.

Dine fordele

  • Brugsklare blokke for hurtig montering uden manuel brokobling med tidsbesparelse på op til 80%
  • Fleksibel opbygning i din applikation gennem forskellige monteringsmuligheder: Bæreskinnemontering, direkte montering eller klæbning
  • Tidsbesparende ledningstilslutning af forbehandlede og stive ledere ved hjælp af Push-in tilslutningsteknik uden brug af værktøj samt universel, vedligeholdelsesfri skruetilslutning
  • Pladsbesparelse på op til 50% på bæreskinnen takket være tværgående montering
  • Sammenkædning af leder og tilslutningspunkt ved hjælp af elleve farver - for intuitiv og sikker installation
  • Rækkemontering uden delingstab og udvidelse af fleksible potentialer med standardkortslutningsbroer
  • Prøvemuligheder for alle gængse testspidser

Brugsklare Push-in fordelerblokke – pak ud, tilslut, færdig!

Fordel potentialet nemt og hurtigt med tilslutningsklare Push-in fordelerblokke  

Fordel potentialet nemt og hurtigt med tilslutningsklare Push-in fordelerblokke

Tilslutningsklare blokke giver mulighed for hurtig montering uden manuel brokobling med en tidsbesparelse på op til 80%.

Fordeler- og forsyningsblokke med 6, 12 og 18 tilslutningspunkter fås i elleve farver for en intuitiv og sikker installation.

Push-in potentialsamleklemmer

Kompakte potentialklemmer  

Kompakte potentialklemmer

De kompakte potentialklemmer giver en masse anvendelsesmuligheder:

  • 35 mm² forsyning over den værdsatte, vedligeholdelsesfri skruetilslutning
  • Fortrådning af de 10 udtag uden brug af værktøj v.h.a. den enkle og hurtige Push-in tilslutning

Push-in potentialklemmer

Nem potentialfordeling og forsyning  

Nem potentialfordeling og forsyning

Med klemmen PTRVB ...-PV kan der etableres potentialforgreninger med op til 32 tilslutninger, med mulighed for udvidelse til potentialfordelerblokke over konfektionerbare stikbroer.

Forsyninger på op til 6 mm² og 37 A kan realiseres med potentialstikkene PTRVB …-FI. Til entydig potentialsammenkædning fås forskellige varianter, f.eks. i farverne blå og rød.

Fordelerblokke med skruetilslutning og enhedstilslutningsblokke

Fordelerblokke med skruetilslutning og enhedstilslutningsblokke  

Fordelerblokke med skruetilslutning og enhedstilslutningsblokke

Det omfattende program fra produktfamilien af skruetilslutningsblokke fås op til et mærketværsnit på 35 mm² og 125 A til direkte montering i forskellige poltal. Enhedstilslutnings- og fordelerblokkene mærkes entydigt og overskueligt med mærkningsmateriale.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Tilslutningsklare fordelerblokke PTFIX

Pak ud, tilslut – færdig!

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk