Fordelerblokke

Tilslutningsklare fordeler- og enhedstilslutningsblokke

Tilslutningsklare for øjeblikkelig anvendelse

Ved brug af skruetilslutningsfordelerblokkene sparer du tid og plads ved potentialfordelingen.

Tilbage til Skruetilslutning

Kategorier

Søg i Fordelerblokke

Vis alle produkter i denne kategori

Fordelerblokkene med skruetilslutningsteknik leveres tilslutningsklare med forskellige poltal og ledertværsnitsområder. De kan benyttes med det samme og sørger dermed for en fleksibel og økonomisk fordeling af belastnings- og styrestrømmen. Pak ud, tilslut, færdig.

Dine fordele

  • Pladsbesparende p.g.a. kompakt konstruktion og direkte montering med integrerede fastgørelseshuller
  • Brugsklare blokke for hurtig montering uden manuel brokobling med tidsbesparelse på op til 80 %
  • Tids- og pladsbesparelse p.g.a. flerlederklemme: To ledere med samme tværsnit kontakterer sikkert i klemlegemerne.
  • Vedligeholdelsesfri ledningstilslutning via Reakdyn-princippet: Klemskruerne skal ikke efterspændes.
  • Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne

Stort program

Skruetilslutnings-fordelerblokke og enhedstilslutningsblokke  

Skruetilslutnings-fordelerblokke og enhedstilslutningsblokke

Produktfamilien af skruetilslutningsblokke fås op til et mærketværsnit på 35 mm² og 125 A til direkte montering i forskellige poltal. Enhedstilslutnings- og fordelerblokkene mærkes entydigt og overskueligt med mærkningsmateriale.

Brugsklare Push-in fordelerblokke PTFIX

Fordel potentialet nemt og hurtigt med tilslutningsklare Push-in fordelerblokke  

Fordel potentialet nemt og hurtigt med tilslutningsklare Push-in fordelerblokke

Tilslutningsklare blokke giver mulighed for hurtig montering uden manuel brokobling med en tidsbesparelse på op til 80 %.

Fordeler- og forsyningsblokke med 6, 12 og 18 tilslutningspunkter fås i elleve farver for en intuitiv og sikker installation.

Du kan læse mere om Push-in fordelerblokkene under kategorien rækkeklemmer, Push-in tilslutning