Skille- og knivskilleklemmer

Sikker adskillelse

Sikker adskillelse

Lokaliser hurtigt og nemt forstyrrelser og udfør revideringsarbejde spændingsløst.

Tilbage til Push-in tilslutning

Kategorier

Søg i Skille- og knivskilleklemmer

Vis alle produkter i denne kategori

Forskellige anvendelsesområder kræver klemmer med forskellige skilleelementer. Phoenix Contact tilbyder skille- og knivskilleklemmer med en strømværdi på op til 31 A og en maksimal mærkespænding på 1.000 V.

Dine fordele

  • Komfortabel opdeling af strømkredse med håndtagsskilleknive, skillestik eller drejekontakter
  • Bekvem strømmåling, takket være prøvemulighed for og bag skillestedet
  • Sikker betjening på grund af fastlåsning af vippearm i endepositionerne
  • Entydig identifikation af skillestedet ved hjælp af farvemæssig fremhævning
  • Individuel bestykning med skilleelement, sikringsstik, komponentstik og gennemgangsforbindelse

Knivskilleklemmer

Knivskilleklemmer  

Knivskilleklemmer

De vigtigste egenskaber ved knivskilleklemmer er den kompakte udformning og den nemme betjening. Skillekniven betjenes med en standardskruetrækker.

Valgfrie koblingsspærrer sørger for sikkerheden. Test er mulig på begge sider af skillestedet.

Skille-grundklemmer

Skille-grundklemmer  

Skille-grundklemmer

Skille-grundklemmer tilbyder en ensartet universel skillezone. Her kan der bruges forskellige stik til moduler, sikring, skillestik og gennemgangsforbindelse.

Sikringsstik

Sikringsstik  

Sikringsstik

Sikringsstik passer til skilleklemmer med 5,2 mm deling ved forskudt placering. Kan anvendes til beskyttelse mod overbelastning og kortslutning.