Diodemoduler

Diodemoduler

Beskytte og afkoble

Med EMG-diodemodulerne beskyttes anlægget mod fejltilslutning, og meldinger i fejlmeldingssystemer afkobles.

Tilbage til Overvågning og diagnose

Kategorier

Søg i Diodemoduler

Vis alle produkter i denne kategori

Med EMG-diodemodulerne i berøringsbeskyttet styretavlehus, som også er beskyttet mod forurening, integreres diodemoduler professionelt i anlægget.

Dine fordele

  • Enkel indbygning takket være styretavletilpasset elektronikhus i kapslingsklasse IP20
  • Hurtig montering på bæreskinnen vha. snaplåsfod
  • Brugervenlig fortrådning takket praksisorienteret tilslutningsteknik

Beskytte og afkoble

Diodemoduler i styretavlekorrekt elektronikhus  

Diodemoduler i styretavlekorrekt elektronikhus

Dioder anvendes i elektriske og elektroniske kredsløb og styresystemer til løsning af flere forskelligartede opgaver:

  • Elektrisk afkobling af meldinger i fejlmeldingssystemer
  • Friløbsdioder (slukkedioder) til dæmpning af overspændinger i induktive forbrugere som magnetventiler eller jævnspændingsrelæer
  • Fås som diodegitter med sammenført anode eller katode eller som dioder til fri belægning