Fejlstrømsovervågning

Fejlstrømsovervågning

Polfølsom fejlstrømsovervågning

Med RCM-modulerne kan både AC- og DC-fejlstrømme registreres med en målesensor.

Tilbage til Ladestyringer

Kategorier

  • Produktliste fejlstrømsovervågning
    Fejlstrømsovervågning

    Polfølsom fejlstrømsovervågning - med RCM-modulerne kan både AC- og DC-fejlstrømme registreres inden for et opladningspunkt med en målesensor.

Søg i Fejlstrømsovervågning

Vis alle produkter i denne kategori

Fejlstrømsmodulerne i EV-RCM-serien opfanger AC- og DC-fejlstrømme iht. til krav i IEC 62752. I kombination med eksisterende fejlstrømsindretninger øger modulerne det i standarden krævede beskyttelsesniveau ved ladning af elkøretøjer. En valgfri tilslutning til ladestyringerne fra Phoenix Contact muliggør desuden komfortabel statusovervågning.

Dine fordele:

  • Polfølsom fejlstrømsovervågning med en måleværdikonverter
  • Anvendelse og videre drift af fejlstrømsafbrydere type A mulig
  • Lang levetid for anlægget gennem permanent fejlstrømsovervågning
  • Statusovervågning i forbindelse med Phoenix Contact-ladestyringerne
  • Valgfri nulstilling gennem Phoenix Contact-ladestyringer i tilfælde af fejl

Differencefejlstrøms-modul med en kanal

1-kanals RCM-modul til fejlstrømsovervågning af et ladepunkt  

Differencefejlstrøms-modul med en kanal

1-kanals modulet EV RCM Basic er udviklet specielt til et ladepunkt med en målesensor. Kombineret med fejlstrømsenhederne (RCD-type A) er denne variant egnet til anvendelse i enkle ladepunkter (f.eks. vægbokse) til hjemmebrug.

Differencefejlstrøms-modul med to kanaler

2-kanalers RCM-modul til fejlstrømsovervågning af to separate ladepunkter  

Differencefejlstrøms-modul med to kanaler

EV RCM-modulet med to kanaler bruges til polfølsom fejlstrømsovervågning af to separate ladepunkter i én ladestation. Den adskilte overvågning med to målesensorer øger rådighedstiden for ladepunkter for erhverv. På grund af den adskilte signalbearbejdning i én RCM-enhed kan du spare plads og omkostninger.

Fejlstrømspåvisning ved elektrisk køretøjsopladning

Fejlstrømspåvisning ved elektrisk køretøjsopladning

En væsentlig bestanddel af de påkrævede beskyttelsesforanstatninger er fejlstrømssikkerhedsudstyr (RCD-type A) på infrastruktursiden. Dette sikkerhedsudstyr slår fra, når veksel- eller pulserende fejlstrømme > 30 mA (person- og maskinbeskyttelse) opstår. I tilfælde af en evt. jævnfejlstrøm ≥ 6 mA – som f.eks. isolationsfejl i køretøjet – skal der ifølge DIN VDE 0100-722; 2013 og IEC 64/1846; 2012 Installation af lavspændingsanlæg, del 7-722: Krav til driftssteder, rum og anlæg af særlig art (strømforsyning til elkøretøjer) træffes egnede foranstaltninger til ethvert ladepunkt.

De polfølsomme RCM-moduler fra Phoenix Contact registrerer jævn- og vekselfejlstrømme og yder i forbindelse med det eksisterende fejlstrømssikkerhedsudstyr ekstra beskyttelse ved elektrisk køretøjsopladning. I forbindelse med ladestyringerne fra Phoenix Contact kan der tilvælges statusovervågning og nulstilling af RCM-modulerne.

Applikationseksempel: Fejlstrømsovervågning for en privat ladestation

Visning af konstruktion af en vægboks med fejlstrømsovervågning  

Konstruktion af en vægboks med fejlstrømsovervågning

Også en ladestation til privat brug kan ved hjælp af et 1-kanals RCM-modul fra Phoenix Contact registrere fejlstrømme og koble ladepunktet fra. Således sikres en lang levetid for et kompakt ladepunkt derhjemme.

Applikationseksempel: Fejlstrømsovervågning for ladestationer til erhverv

Visning af ladestationsudformning med separate ladepunkter og fejlstrømsovervågning  

Opladningsinfrastruktur med 2-kanalers RCM-modul

Et 2-kanalers RCM-modul giver mulighed for at overvåge to adskilte ladepunkter inden for en én ladestation separat med henblik på at opdage evt. fejlstrømme. Opladningsinfrastruktur til erhverv har her gavn af en øget rådighedstid.